Sealants — Pipe Thread Sealants
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Sealants — Pipe Thread Sealants — Ruban de PTFE
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-STR-4 6,4 mm x 14,63 m (1/4 po x 576 po) Températures jusqu'à 232°C (450°F) - - - MS-STR-8 12,7 mm x 7,32 m (1/2 po x 288 po) Températures jusqu'à 232°C (450°F) - - - -
Sealants — Pipe Thread Sealants — Produit d'étanchéité pour filetage sans PTFE
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-TFS-50 50 cm³ -53 à 148°C (-65 à 300°F) - - - -
Sealants — Pipe Thread Sealants — Produit d'étanchéité pour filetage anaérobie SWAK®
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-PTS-250 250 cm³ -53 à 176°C (-65 à 350°F) - - - MS-PTS-50 50 cm³ -53 à 176°C (-65 à 350°F) - - - MS-PTS-6 6 cm³ -53 à 176°C (-65 à 350°F) - - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden