카탈로그
Диэлектрические фитинги — Муфты — Прямые
Изолируйте контрольные приборы от воздействия электрического тока и обеспечьте прерывание катодного электрического тока и полнопроходное сечение с помощью диэлектрических фитингов Swagelok.
ダイエレクトリック継手
■ 金属製コンポーネントは316ステンレス鋼を機械加工しており、過酷な環境下でも使用することができます/■ 成形したサーモプラスチック絶縁体は、電気抵抗が高く、耐薬品性、耐紫外線性に優れています。また、吸水率が低いため、さまざまな使用条件や気候条件下でも絶縁耐力を保持します/■ エンド・コネクションがSwagelokチューブ継手(ゲージで締め付け度の確認が可能)やNPTねじのため、チューブやパイプに直接接続することができます
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-MDE-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ダイエレクトリック | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
SS-4-DE-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ダイエレクトリック | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
SS-6-DE-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ダイエレクトリック | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手用 | 제품 보기 |
SS-6-DE-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ダイエレクトリック | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
SS-8-DE-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ダイエレクトリック | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.