text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons — Bouchons

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons — Bouchons

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-400-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Afficher le produit
2507-810-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Afficher le produit
6MO-400-P 6-Moly 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Afficher le produit
6MO-810-P 6-Moly 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Afficher le produit
B-100-P 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-10M0-P 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-1210-P 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-200-P 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-400-P 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-500-P 真ちゅう 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-600-P 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-6M0-P 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-810-P 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
HC-400-P 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
HC-810-P 合金C-276 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
M-810-P 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
PFA-420-P PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
PFA-620-P PFA 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
PFA-820-P PFA 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
S-400-P 炭素鋼チューブ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-100-P 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-1010-P 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-10M0-P 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-1210-P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-12M0-P 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-12M0-P-0001 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-15M0-P 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-1610-P 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-16M0-P 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-18M0-P 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-2000-P 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-200-P 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-20M0-P 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-22M0-P 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-2400-P 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-25M0-P 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-300-P 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-3M0-P 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-400-P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-400-P-0010 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-400-P-0013 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-400-PBLBQ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-400-PCP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-4M0-P 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-500-P 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-600-P 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-600-P-0012 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-6M0-P 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-6M0-P-0001 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-810-P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-810-P-0006 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-8M0-P 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
T-400-P PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.