Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Bouchons six-pans
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Bouchons six-pans
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.
パイプ継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-PST | 316 ステンレス鋼 | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Afficher le produit |
SS-16-PST | 316 ステンレス鋼 | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Afficher le produit |
SS-4-PST | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Afficher le produit |
SS-6-PST | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Afficher le produit |
SS-8-PST | 316 ステンレス鋼 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.