パイプ継手 — キャップ/プラグ — キャップ
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
パイプ継手 — キャップ/プラグ — キャップ
精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。
パイプ継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-CP | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
SS-16-CP | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
SS-2-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
SS-4-AN-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 37° めすAN フレアー | - | - | Afficher le produit |
SS-4-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
SS-6-CP | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
SS-8-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.