Swagelok® Kwik-Clamp Sanitary Flange Fittings
Kwik-clamp sanitary flange fittings are designed for use in industries where cleanliness is critical, such as food and beverage and pharmaceutical. They can quickly and easily disconnect and reconnect for cleaning and maintenance.
View Sanitary FittingsSwagelok® Kwik-Clamp sanitary flange fittings are used in a variety of biotechnology and pharmaceutical applications to enable reliable fluid flow. Sanitary clamps are also ideal for use in food, beverage, and dairy processing applications due to their enhanced surface finishes that provide a high degree of cleanliness.
The fittings are used in various applications and clamped together with a mating gasket depending on application conditions such as pressure and temperature. A metal-to-metal stop restricts ferrule movement, prevents overtightening, and allows precise gasket compression. The design allows for easy connection, cleaning, and drainability.
Have questions about sanitary fittings?
サニタリー継手のカテゴリー
Hygieneverschraubungen—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Vorteile entdecken関連資料/コラム記事
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus
Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.
Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。