Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Pièces détachées et accessoires
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Pièces détachées et accessoires — Tuercas Hembra Ciegas
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-VCO-4-BL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. - - - SS-8-VCO-4-BL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. - - - -
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Pièces détachées et accessoires — Tuercas Hembra
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-4-VCO-4 Latón 1/4 pulg. Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra - - B-8-VCO-4 Latón 1/2 pulg. Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra - - SS-16-VCO-4 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra - - SS-4-VCO-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra - - SS-8-VCO-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra - - SS-12-VCO-4 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires