Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Unions — Droits
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Unions — Droits
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.
VCRメタル・ガスケット式面シール継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:高純度ステンレス鋼
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-4-VCR-6-DM-010P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | Afficher le produit |
6LV-4-VCR-6-DM-017P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | Afficher le produit |
6LV-4-VCR-6-DM-020P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | Afficher le produit |
6LV-4-VCR-6-DM-026P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | Afficher le produit |
6LV-4-VCR-6-DM-030P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | Afficher le produit |
6LV-4-VCR-6-DM-045P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | Afficher le produit |
6LV-4-VCR-6-DM-100P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | Afficher le produit |
SS-12-VCR-6-DM | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | Afficher le produit |
SS-2-VCR-6-DM | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/8 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | Afficher le produit |
SS-4-VCR-6-DF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | Afficher le produit |
SS-4-VCR-6-DM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | Afficher le produit |
SS-4-VCR-6-DMP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | Afficher le produit |
SS-4-VCR-CG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | めすVCR®メタル・ガスケット式面シール | Afficher le produit |
SS-8-VCR-6-DF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | Afficher le produit |
SS-8-VCR-6-DM | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | Afficher le produit |
SS-8-VCR-CG | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | めすVCR®メタル・ガスケット式面シール | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.