text.skipToContent text.skipToNavigation
Accesorio Roscado

Accesorios Roscados Swagelok®

Los accesorios roscados NPT Swagelok® permiten transiciones consistentes y estancas en los sistemas de tubo y tubería utilizados en la mayoría de las aplicaciones industriales.

Ver Accesorios Roscados

Los accesorios roscados Swagelok® ofrecen conexiones fiables en los sistemas de tubo y tubería utilizados en la mayoría de las aplicaciones industriales. Ofrecen un rendimiento sin fugas a la vez que minimizan el gripado y optimizan el número de hilos de rosca en el cierre, superando los requisitos de diseño de las normas industriales.

Identificar el Paso y el Tamaño de una Rosca

Estos accesorios están disponibles en una amplia gama de formas y materiales, así como una opción de pared gruesa en acero inoxidable 316 para aplicaciones de hasta 1033 bar (15 000 psig), todos ellos fabricados según nuestras exigentes normas de calidad. Los ángulos de los codos, las tes y las cruces se controlan con precisión para favorecer el trazado dinámico de la tubería.

¿Necesita ayuda para seleccionar racores?

Contacte con los Especialistas Locales

Catégories

Accouplements

Accouplements

Maintenez la continuité entre deux ou plusieurs tronçons de tuyau pour un acheminement fiable des liquides ou des gaz. 

Adaptateurs

Adaptateurs

Connectez ou étendez un système fluide constitué de composants de différentes tailles et fabriqués dans des matériaux différents en utilisant des adaptateurs coudés, en té ou droits. 

Capuchons et bouchons

Capuchons et bouchons

Obturez un tuyau ou un raccordement fileté à l’aide d’un bouchon qui obture l’extrémité d’un tuyau ou d’un capuchon vissé sur l’extrémité d’un connecteur fileté.

Joints sphériques unions

Joints sphériques unions

Garantissez des systèmes fiables et sans fuite avec un joint sphérique union conçu pour l’instrumentation et le contrôle des process.  

Mamelons

Mamelons

Adaptez un système de tuyauterie en utilisant le mamelon approprié pour connecter deux tuyaux ou d’autres raccords filetés à une ou aux deux extrémités.  

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Explorez des outils et des kits utiles pour entretenir les raccords filetés d’un système fluide. 

Réducteurs

Réducteurs

Associez deux tuyaux de diamètres différents dans un système pour répondre aux exigences de débit ou pour s’adapter à la tuyauterie existante. 

Catálogos de Accesorios Roscados

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : Déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un gabarit de contrôle du pas et d’un guide d’identification.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières moyennes pressions avec des raccords à compression

Pour des applications qui mettent en œuvre des moyennes pressions dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique pour ce qui est de la vitesse d’installation et des performances.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement
Installation des raccords pour tubes Swagelok

Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.

Raccords filetés

Raccords filetés

Les raccords filetés Swagelok présentent des surfaces internes sans bavures et des flancs de filets lisses, qui permettent un écoulement régulier et assurent une étanchéité optimale tout en limitant l’usure par frottement. Ces raccords sont proposés dans divers matériaux et plusieurs configurations – adaptateurs, capuchons, bouchons, accouplements, croix, coudes, mamelons, réducteurs, tés – et sont fabriqués selon des critères de qualité stricts fixés par Swagelok de manière à pouvoir être utilisés dans toutes sortes de situations.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.