text.skipToContent text.skipToNavigation
파이프 피팅

Swagelok® 파이프 피팅

Swagelok® NPT 파이프 피팅은 대부분의 산업 애플리케이션에 사용되는 파이프 및 튜빙 시스템에서 일관적이고 누설 없는 변환을 지원합니다.

파이프 피팅 보기

Swagelok® NPT 파이프 피팅은 대부분의 산업용 애플리케이션에 사용되는 파이프 및 튜빙 시스템에서 신뢰성 높은 연결을 제공합니다. 이 제품은 누설 없는 성능을 제공하는 동시에, 산업 표준의 설계 요건을 초과하여 결합 나사산의 수를 최적화하고 마모를 최소화합니다.

나사 피치 및 크기 식별

이 피팅은 광범위한 형상과 재질뿐 아니라 최대 15,000 psig(1033 bar)의 애플리케이션에 대응하는 두꺼운 벽 316 스테인리스강 옵션으로도 공급 가능하며, 모두 Swagelok 품질 기준에 따라 제조됩니다. 엘보우, 티, 크로스의 각도는 정확한 배관 레이아웃이 가능하도록 엄격하게 제어됩니다.

피팅 선택에 도움이 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

Pipe Fitting Categories

Adapters

Adapters

Connect or extend a fluid system composed of different component sizes and materials with adapters available in elbows, tees, and straights.

Caps and Plugs

Caps and Plugs

Seal a pipe or other connection with a plug that seals the end run of a pipe, or a cap threaded over the end of a piece of pipe.

Couplings

Couplings

Maintain continuity between two or more sections of pipe for reliable transport of fluids or gases.

Nipples

Nipples

Adapt a piping system by using the right nipple to connect two pipes or other fittings on one or both ends.

Reducers

Reducers

Combine a larger pipe to a smaller one, changing the pipe size in a piping system, to meet flow requirements or to adapt to existing piping.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

유체 시스템 내의 파이프 피팅을 유지보수하는 데 유용한 도구와 키트를 알아보십시오. 

유니온 볼 조인트

유니온 볼 조인트

계장 및 프로세스 제어용으로 구성된 유니온 볼 조인트는 누설 없고 신뢰성 높은 시스템을 보장합니다.  

Каталоги трубных фитингов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостная/газовая система с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного фитинга Swagelok
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

Трубные фитинги

Трубные фитинги

Трубные фитинги Swagelok имеют внутреннюю поверхность без заусенцев и гладкую боковую поверхность резьбы, обеспечивая равномерный поток и оптимальную герметизацию при минимуме задиров. Предлагаются разнообразные материалы и конфигурации, включая переходники, колпаки и заглушки, соединительные муфты, крестовины, отводы, ниппели, редукторы и тройники, производимые по высоким стандартам качества Swagelok и соответствующие широкому диапазону требований.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。