text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexible Tubing — End Connections — Connectors for Plastic Tubing

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Flexible Tubing — End Connections — Connectors for Plastic Tubing

End connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-3-HC-1-2 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - View Product
B-5-HC-1-4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-10-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-12-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-12-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-12-HC-A-1211 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-16-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-16-HC-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-16-HC-A-1611 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-2-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-2-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-2-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-2-HC-A-201 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-2-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-3-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-3-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-3-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-4-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-4-HC-1-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-4-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-4-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-4-HC-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - View Product
SS-4-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-4-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-4-HC-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-4-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-4-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-4-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-4-HC-A-6MTA 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-5-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-5-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-5-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-6-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-6-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-6-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-6-HC-1-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-6-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-6-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-6-HC-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-6-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-6-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-6-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-8-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-8-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-8-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-8-HC-1-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-8-HC-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-8-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-8-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.