text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ガスケット

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ガスケット

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
304L-12-RSNB-2 304Lステンレス鋼 - - - - Afficher le produit
304L-16-RSNB-2 304Lステンレス鋼 - - - - Afficher le produit
304L-2-RSNB-2 304Lステンレス鋼 - - - - Afficher le produit
304L-4-RSNB-2 304Lステンレス鋼 - - - - Afficher le produit
304L-6-RSNB-2 304Lステンレス鋼 - - - - Afficher le produit
CU-12-RP-2 - - - - Afficher le produit
CU-16-RP-2 - - - - Afficher le produit
CU-2-RP-2 - - - - Afficher le produit
CU-4-RG-2 - - - - Afficher le produit
CU-4-RP-2 - - - - Afficher le produit
CU-6-RG-2 - - - - Afficher le produit
CU-6-RP-2 - - - - Afficher le produit
CU-8-RG-2 - - - - Afficher le produit
CU-8-RP-2 - - - - Afficher le produit
NI-4-RG-2 ニッケル - - - - Afficher le produit
NI-8-RG-2 ニッケル - - - - Afficher le produit
S-12-RS-2V 炭素鋼チューブ - - - - Afficher le produit
S-16-RS-2V 炭素鋼チューブ - - - - Afficher le produit
S-2-RS-2B 炭素鋼チューブ - - - - Afficher le produit
S-2-RS-2V 炭素鋼チューブ - - - - Afficher le produit
S-4-RS-2B 炭素鋼チューブ - - - - Afficher le produit
S-4-RS-2V 炭素鋼チューブ - - - - Afficher le produit
S-4-RSD-2V 炭素鋼チューブ - - - - Afficher le produit
S-6-RS-2B 炭素鋼チューブ - - - - Afficher le produit
S-6-RS-2V 炭素鋼チューブ - - - - Afficher le produit
S-8-RS-2B 炭素鋼チューブ - - - - Afficher le produit
S-8-RS-2V 炭素鋼チューブ - - - - Afficher le produit
SS-12-RS-2B ステンレス鋼の種類 - - - - Afficher le produit
SS-12-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - Afficher le produit
SS-12-RSD-2V ステンレス鋼の種類 - - - - Afficher le produit
SS-16-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - Afficher le produit
SS-16-RSD-2V ステンレス鋼の種類 - - - - Afficher le produit
SS-20-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - Afficher le produit
SS-2-RS-2B ステンレス鋼の種類 - - - - Afficher le produit
SS-2-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - Afficher le produit
SS-2-RSD-2V ステンレス鋼の種類 - - - - Afficher le produit
SS-4-RP-2 ステンレス鋼の種類 - - - - Afficher le produit
SS-4-RS-2B ステンレス鋼の種類 - - - - Afficher le produit
SS-4-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - Afficher le produit
SS-4-RSD-2V ステンレス鋼の種類 - - - - Afficher le produit
SS-6-RS-2B ステンレス鋼の種類 - - - - Afficher le produit
SS-6-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - Afficher le produit
SS-6-RSD-2V ステンレス鋼の種類 - - - - Afficher le produit
SS-8-RS-2B ステンレス鋼の種類 - - - - Afficher le produit
SS-8-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - Afficher le produit
SS-8-RSD-2V ステンレス鋼の種類 - - - - Afficher le produit
T-4-RJ-2 PTFE - - - - Afficher le produit
T-6-RJ-2 PTFE - - - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.