text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
MS-IG-100 - 1/16 インチ - - - Afficher le produit
MS-IG-1010 - 5/8 インチ、14 mm、15 mm、16 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-1210 - 3/4 インチ、18 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-1410 - 7/8 インチ、20 mm、22 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-1610 - 1 インチ、25 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-200 - 1/8 インチ、2 mm、3 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-400 - 1/4 インチ、6 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-468 - 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-500 - 5/16 インチ、8 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-600 - 3/8 インチ - - - Afficher le produit
MS-IG-612M - 1/4 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-810 - 1/2 インチ、12 mm - - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.