튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 간격 측정 검사기
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 간격 측정 검사기
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-IG-100 | - | 1/16 インチ | - | - | - | Ver producto |
| MS-IG-1010 | - | 5/8 インチ、14 mm、15 mm、16 mm | - | - | - | Ver producto |
| MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
| MS-IG-1210 | - | 3/4 インチ、18 mm | - | - | - | Ver producto |
| MS-IG-1410 | - | 7/8 インチ、20 mm、22 mm | - | - | - | Ver producto |
| MS-IG-1610 | - | 1 インチ、25 mm | - | - | - | Ver producto |
| MS-IG-200 | - | 1/8 インチ、2 mm、3 mm | - | - | - | Ver producto |
| MS-IG-400 | - | 1/4 インチ、6 mm | - | - | - | Ver producto |
| MS-IG-468 | - | 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm | - | - | - | Ver producto |
| MS-IG-500 | - | 5/16 インチ、8 mm | - | - | - | Ver producto |
| MS-IG-600 | - | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
| MS-IG-612M | - | 1/4 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm | - | - | - | Ver producto |
| MS-IG-810 | - | 1/2 インチ、12 mm | - | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.