Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues avant
Catalogues
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues avant
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ 使用温度範囲:20℃から204℃まで/■ 最高使用圧力:1.89 MPa/■ サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
2507-403-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
2507-603-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
2507-813-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
825-403-1 | 合金825 | 1/4 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
B-203-1 | 真ちゅう | 1/8 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
B-403-1 | 真ちゅう | 1/4 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
B-603-1 | 真ちゅう | 3/8 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
HC-203-1 | 合金C-276 | 1/8 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
HC-403-1 | 合金C-276 | 1/4 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
HC-603-1 | 合金C-276 | 3/8 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
HC-813-1 | 合金C-276 | 1/2 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
INC-403-1 | 合金600 | 1/4 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
M-603-1 | 合金400/R-405 | 3/8 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
M-813-1 | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
NY-1213-1 | ナイロン | 3/4 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
NY-1613-1 | ナイロン | 1 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
NY-403-1 | ナイロン | 1/4 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
NY-603-1 | ナイロン | 3/8 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
NY-813-1 | ナイロン | 1/2 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
PFA-423-1 | PFA | 1/4 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
PFA-823-1 | PFA | 1/2 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
S-1213-1 | Acero al carbono | 3/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
S-1613-1 | Acero al carbono | 1 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1013-1 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-103-1 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-103-1-B1000 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-10M3-1 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1213-1 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-12M3-1 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1413-1 | Acero inoxidable 316 | 7/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-14M3-1 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-15M3-1 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1613-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-16M3-1 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-18M3-1 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2003-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-203-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-20M3-1 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-22M3-1 | Acero inoxidable 316 | 22 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2403-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-25M3-1 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-28M3-1 | Acero inoxidable 316 | 28 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2M3-1 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-303-1 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-3203-1 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-3M3-1 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-403-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-4M3-1 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-503-1 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-603-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-6M3-1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-813-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-8M3-1 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-1613-1 | PTFE | 1 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
T-203-1 | PTFE | 1/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
T-303-1 | PTFE | 3/16 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-403-1 | PTFE | 1/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
T-503-1 | PTFE | 5/16 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-813-1 | PTFE | 1/2 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.