카탈로그
중압 튜브 피팅 — 캡 및 플러그 — 플러그
Swagelok FK 시리즈 중압 튜브 피팅은 20000psig(1378bar)까지 누설 없는 가스 밀폐와 진동 저항을 제공합니다. 316 스테인리스강, 슈퍼듀플렉스 합금 2507 또는 합금 625 재질로 이용 가능합니다.
中圧用および高圧用継手/チューブ/バルブ/アクセサリー
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
비슷한 제품
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.