카탈로그
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 수나사 코넥터 — 직선형
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-HVCR-1A6 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | チューブ自動溶接用ボディ | 제품 보기 |
6LV-4-HVCR-1-6TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-4-HVCR-1-6TB7P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
SS-12-VCR-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
SS-16-VCR-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
SS-2-VCR-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
SS-4-VCR-1-00032 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 9/16-18 インチ | 平行おねじ Oリング・シール | 제품 보기 |
SS-4-VCR-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
SS-4-VCR-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
SS-4-VCR-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
SS-4-VCR-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
SS-4-VCR-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 7/16-20 インチ | OシールSAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
SS-4-VCR-6-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
SS-4-VCR-6-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
SS-4-VCR-6-600 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
SS-4-VCR-6-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
SS-4-VCR-6-8M0 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
SS-8-VCR-1-01081 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 9/16-18 インチ | 平行おねじ Oリング・シール | 제품 보기 |
SS-8-VCR-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
SS-8-VCR-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
SS-8-VCR-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
SS-8-VCR-1-8ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
SS-8-VCR-6-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
SS-8-VCR-6-600 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
SS-8-VCR-6-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.