Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Écrous femelles
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Écrous femelles
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.
VCRメタル・ガスケット式面シール継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:高純度ステンレス鋼
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-12-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-16-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-2-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HVCR-1SR | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めす大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-1-03816 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-1-B25 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-1-SC | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-8-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-8-VCR-1-B25 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.