VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — 수나사 너트
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — 수나사 너트
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.
VCRメタル・ガスケット式面シール継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:高純度ステンレス鋼
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-4 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-12-VCR-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-16-VCR-4 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-2-VCR-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-HVCR-4SR | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | おす大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-4-B25 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-4-B25 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.