Полимерные сверхчистые обратные клапаны Swagelok® (серия CHP)
Фторполимерные обратные клапаны Swagelok сверхчистой серии CHP обеспечивают низкое давление открытия и повторного закрытия, а также содержат соприкасающиеся со средой детали, соответствующие стандарту SEMI F57-0301 для компонентов систем сверхвысокой степени чистоты.
Запросить дополнительную информациюНаши фторполимерные тарельчатые обратные клапаны сверхчистой серии CHP без уплотнительных колец предназначены для максимального увеличения расхода и сокращения перепадов давления, они устраняют области без потока и обеспечивают надежную герметичность при циклическом температурном воздействии.
- Конструкция тарелки без уплотнительных колец обеспечивает чистоту эксплуатации, а ее моделированная форма уменьшает турбулентность и перепады давления
- Герметизация корпуса со шпунтовой конструкцией обеспечивает надежную герметичность при циклическом температурном воздействии и в системах высокого давления
- Пружина из незагрязняющего материала перфторалкокси (PFA) позволяет устанавливать клапан в любом направлении. Жесткий упор не дает пружине полностью сжиматься, позволяя потоку огибать витки пружины для уменьшения скоплений среды.
- Держатель в корпусе среднего размера предназначен для увеличения потока и сокращения перепадов давления. Конструкция держателя с клеткой открытого типа в корпусе малого размера позволяет регулировать тарелку и устраняет области без потока.
Такие клапаны можно устанавливать в любом направлении, они предлагаются с торцевыми соединениями с развальцовкой и мелкой резьбой и торцевыми соединениями Nippon Pillar® Super 300.
Технические характеристики
| Рабочее давление | До 80 psig (5,5 бар ман) |
| Температура рабочей среды | 50–185°F (10–85°C) |
| Материал корпуса | |
| Корпус малого размера | Модифицированный фторопласт (PTFE) |
| Корпус среднего размера | Перфторалкокси (PFA) |
| Давление открытия | |
| Корпус малого размера | Менее 1,5 psig (0,11 бар ман) |
| Корпус среднего размера | Менее 0,9 psig (0,07 бар ман) |
| Давление повторного закрытия | До 0,5 psig (0,04 бар ман) |
| Коэффициент расхода | До 4,1 |
| Торцевые соединения | |
| Тип | С развальцовкой и мелкой резьбой, Nippon Pillar® Super 300 |
| Размер | Корпус малого размера: 1/4 и 3/8 дюйма; 6 и 10 мм Корпус среднего размера: 1/2 и 3/4 дюйма |
Каталоги полимерных обратных клапанов серии CHP сверхвысокой степени чистоты
Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
Вычислить расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.
Использовать инструментRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Cómo Mejorar su Programa de Mantenimiento con Etiquetas de Válvulas y Mangueras
Vea a dos especialistas Swagelok explicar cómo un sólido sistema de etiquetado de mangueras y válvulas en sus sistemas de fluidos industriales, puede ayudarle a simplificar el mantenimiento y a minimizar el tiempo de parada del sistema.