Racores de alta presión — Uniones — Rectos
Catalogues
Racores de alta presión — Uniones — Rectos
Los racores para media presión serie FK Swagelok ofrecen un excelente cierre en gas y resistencia a las vibraciones en aplicaciones hasta 1378 bar (20.000 psig). Disponibles en Acero inox. 316, aleación súper dúplex 2507 o aleación 625
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12FK0-6 | 316ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | Afficher le produit |
SS-4FK0-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | Afficher le produit |
SS-6FK0-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | Afficher le produit |
SS-8FK0-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.