용접 피팅 — 맞대기 용접 피팅
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
316L-12-ATW-9 316Lステンレス鋼 3/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 3/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 316L-12TB7-9 316Lステンレス鋼 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-12TB7-9P 316Lステンレス鋼 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-4-ATW-9 316Lステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 316L-4TB7-9 316Lステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-6TB7-9 316Lステンレス鋼 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-8TB7-9 316Lステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
316L-8-ATW-3 316Lステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 1/2 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 316L-8TB7-3P 316Lステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-12-ATW-3 316Lステンレス鋼 3/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 3/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 316L-12MTB7-3 316Lステンレス鋼 12 mm チューブ突き合わせ溶接 12 mm チューブ突き合わせ溶接 316L-12TB7-3 316Lステンレス鋼 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-4-ATW-3 316Lステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 316L-4TB7-3 316Lステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-4TB7-3P 316Lステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-6MTB7-3 316Lステンレス鋼 6 mm チューブ突き合わせ溶接 6 mm チューブ突き合わせ溶接 316L-6TB7-3 316Lステンレス鋼 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-8TB7-3 316Lステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-8TB7-3-8-4 316Lステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
316L-12TB7-6-8 316Lステンレス鋼 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-12TB7-6-8P 316Lステンレス鋼 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-16TB7-6-8 316Lステンレス鋼 1 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-4-ATW-6-400 316Lステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 316L-6-ATW-6-600 316Lステンレス鋼 3/8 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 316L-6TB7-6-4 316Lステンレス鋼 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-8TB7-6-4 316Lステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-8TB7-6-4P 316Lステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-8TB7-6-6 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
316L-4TB7-4 316Lステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간