Flexible avec tube central métallique — Flexible métallique, série FL
Flexibles à tube central métallique disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 1/2 po
- –198°C (–325°F) à 454°C (850°F)
- Acier inoxydable 316
- 46,3 bar (672 psig) à 57,8 bar (840 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
メタル・コア・ホース — フレキシブル・メタル・ホース、FLシリーズ — FLシリーズ・フレキシブル・メタル・ホース
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-FL4TA4TA4-12 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FL4TA4TA4-24 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FL4TA4TA4-36 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FL4TA4TA4-48 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FL8TA8TA8-12 316Lステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FL8TA8TA8-24 316Lステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FL8TA8TA8-36 316Lステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires