Régulateurs de pression Swagelok®
Les régulateurs de pression industriels sont essentiels pour garantir la sécurité des systèmes fluides. Performants, fiables et constants, les régulateurs de pression Swagelok assurent une exploitation sûre et rentable des systèmes fluides. Avec des experts partout dans le monde et des spécialistes sur le terrain, Swagelok propose à la fois des produits de qualité et un savoir essentiel pour optimiser la pression dans des applications critiques, assurant ainsi la fiabilité des systèmes et une assistance aux professionnels de l’industrie dans le monde entier.
Découvrir le régulateur adapté à vos besoinsLes régulateurs de pression Swagelok garantissent aux professionnels de l’industrie des performances constantes, fiables et durables. Conçus, fabriqués, assemblés et testés selon des normes rigoureuses, les régulateurs Swagelok sont à l’image de la réputation de qualité irréprochable de la marque. Nous proposons une gamme complète de régulateurs capables de contrôler efficacement la pression avec des débits variés et dans des applications diverses, favorisant ainsi la sécurité, la fiabilité et la rentabilité des systèmes fluides.
Notre gamme comprend : des régulateurs pour l’instrumentation analytique (série K) pour contrôler précisément la pression dans le cadre d’essais ; des régulateurs de pression (régulateurs de process et série RHPS) pour les applications industrielles à grande échelle ; des régulateurs haut débit haute pureté (série HF) pour les process propres ; des vapodétendeurs (séries KEV et KSV) pour préparer des échantillons ; des centrales de commutation (série KCM) pour garantir un débit de gaz continu ; des régulateurs pour applications d’inertage utilisés pour sécuriser le stockage de fluides dangereux.
Les professionnels de l’industrie sont souvent confrontés à des problèmes de contrôle de la pression parce qu’un produit a été mal choisi. Nos conseillers possèdent l’expertise technique nécessaire pour vous aider à dimensionner des composants, choisir les bons matériaux, résoudre un problème sur site ou concevoir un système. Vous êtes ainsi assuré(e) de la fiabilité de vos systèmes fluides sous pression. Avec la gamme complète de régulateurs et l’aide des experts de Swagelok, vous pourrez atteindre vos objectifs en toute confiance.
레귤레이터 카테고리
Ramp Regulators
Discover Swagelok’s hydrogen pressure regulator for refueling stations. Learn how this hydrogen gas regulator ensures safe, precise pressure control.
Catalogues des régulateurs
Quels que soient vos besoins – maintenir la pression aval ou la pression amont à un certain niveau dans un environnement d’analyse ou d’instrumentation (série K), contrôler la pression dans un environnement industriel difficile (série RHPS), dans une application haute pureté avec des débits élevés (série HF) ou dans un système comportant des réservoirs de stockage de fluides dangereux (inertage), nous avons une configuration pour y répondre. Vous trouverez des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc. – dans la documentation disponible sur cette page.
압력 레귤레이터에는 한 편으로 스프링(아래에 표시) 또는 가스 압력에 의해 생성되는 하중의 힘(FS)을 받는 감지 요소(피스톤 또는 다이어프램)가 있습니다. 다른 한 편에서 감지 요소는 시스템 유체의 힘(F)에 영향을 받습니다.
Swagelok offers pressure-reducing and vapor recovery (back-pressure) tank blanketing regulators for systems requiring an inert gas in the vapor space of a storage tank.
HF 시리즈; 최대 유량이 200 std L/min 인 소형 크기; 최대 입구 압력은 500 psig (34.4 bar); 출구 압력은 150 psig (10.3 bar) 까지 수동 조절가능; 초고순도 사양에 적합한 316L VIM-VAR 스텐레스강 몸체; 1/4 in. VCR® 피팅, 1/4 in. 튜브 맞대기 용접, 1.5 in. 및 1.125 in. 블럭 조립식 연결구
특징: 정확한 압력 제어, 탬퍼 프리 설계, 고순도 설계, 프리셋 및 조정 가능한 돔 부하 모델
감압용 모델; 역압용 모델; 스프링 작동식, 돔 작동식 및 공기 작동식; 1/4 ~ 4인치 연결구; 최대 사용 압력 10 150 psig (700 bar); 온도 –20 ~ 80 ºC (–4 ~ 176 ºF)
Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?
Comparez les performances de plusieurs régulateurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.
Trouver le bon régulateurLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur
L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.
Comment limiter le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie
Le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie lorsque le débit augmente est un problème qui affecte tous les détendeurs. Découvrez dans cette vidéo les facteurs de conception qui permettent de limiter ce phénomène dans un détendeur.
Coup de projecteur sur les vapodétendeurs (série KEV)
Découvrez comment le vapodétendeur série KEV Swagelok® réagit aux fluctuations des interventions de l’opérateur ainsi qu’aux variations de la température ambiante et d’autres conditions d’exploitation pour conserver une efficacité fiable et constante.
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica
El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador de control de presión. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.
Desde los bancos de laboratorio hasta la actividad de las instalaciones de fabricación y las estaciones de servicio comerciales, los reguladores de presión industriales desempeñan un papel crucial a la hora de asegurar que los fluidos se contengan y transfieran a presiones óptimas. Si la presión no puede controlarse adecuadamente en estas aplicaciones, los resultados de las pruebas pueden quedar invalidados, los procesos pueden verse interrumpidos, los equipos pueden resultar dañados y el personal puede estar en riesgo. Es importante que cuente con que los reguladores en su sistema mantendrán los niveles de presión de forma consistente y precisa a lo largo de una larga vida útil—todo sin necesidad de mantenimiento, reparación o sustituciones frecuentes.
Los reguladores de presión Swagelok ofrecen el rendimiento consistente, preciso y duradero necesario para operar sistemas de fluidos de forma segura, fiable y rentable.
Vea Cómo Funcionan los Reguladores
Swagelok tiene asesores en sistemas de fluidos presentes en los centros de ventas y servicio autorizados de todo el mundo, para ofrecer apoyo local en la elección entre un regulador de muelle, pilotado o una de las muchas otras configuraciones disponibles. Estos asesores también pueden ayudar a diagnosticar los problemas de los reguladores y a personalizar y construir sistemas de fluidos que incluyan reguladores, como un sistema de distribución de gas.
Conozca estos servicios y las clases de formación disponibles en Swagelok.