Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Plaque à souder fractionnaire allongée, longueur 116 mm (4,57 po)
Log in or Register to view price
Catalogs
Elongated Weld Plate
Limit the effects of impulse and vibration on your tube or pipe delivery system with Swagelok tubing support kits.
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | 304 Stainless Steel |
Fractional/Metric | Fractional |
Length | 4.57 in. (116 mm) Length |
eClass (4.1) | 37020312 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 37020232 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 31162906 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WPE | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:2.52 インチ(64.0 mm) | - | View Product |
304-S1-WPEM | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:64 mm(2.52 インチ) | - | View Product |
304-S3-WPE | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:3.07 インチ(78.0 mm) | - | View Product |
304-S5-WPE | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:3.94 インチ(100 mm) | - | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.