パイプ継手 — キャップ/プラグ — パイプ・プラグ
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
パイプ継手 — キャップ/プラグ — パイプ・プラグ
精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。
パイプ継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
B-4-P | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
B-8-P | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-12-P | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-16-P | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-1-P | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-2-P | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-2-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | Ver producto |
SS-4-P | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-4-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | Ver producto |
SS-4-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
SS-6-P | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-6-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | Ver producto |
SS-6-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
SS-8-P | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-8-P-RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | Ver producto |
SS-8-P-RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。