Sistema de Soldadura Orbital M200 Swagelok®
Para proyectos que requieren soldaduras eficientes y consistentes, el sistema de soldadura orbital Swagelok M200 ofrece precisión y control combinados con una fácil operación mediante pantalla táctil. Ofrece soldaduras orbitales al arco de tungsteno con gas (GTAW) rentables y fiables tanto para tubo como para tubería.
Ver el Equipo del Sistema de SoldaduraEl diseño y ensamblaje de los sistemas de fluidos críticos suele requerir el uso de un sistema de soldadura avanzado. Con el sistema de soldadura Swagelok M200, es fácil realizar soldaduras orbitales por arco de tungsteno con gas (GTAW) precisas, consistentes, de calidad y rentables. El sistema cuenta con una unidad de potencia ligera y portátil, admite una amplia variedad de configuraciones de soldadura y está disponible con diversos cabezales de soldadura.
Entre las herramientas y accesorios hay disponibles electrodos de tungsteno, galgas de centrado, collarines, fijaciones, cables adaptadores y papel térmico para impresora. El sistema de soldadura orbital Swagelok también cuenta con capacidades de monitorización y registro en tiempo real, agilizando la documentación para facilitar el cumplimiento de los requisitos industriales.
Swagelok también ofrece formación en soldadura orbital para Vd. y su equipo a través de su centro local de ventas y servicio.
¿Tiene preguntas sobre la soldadura orbital?
Categorías de Sistemas de Soldadura
Bloques de fijación y collarines
Encuentre cabezales de soldadura, bloques de fijación, collarines para tubos, adaptadores y placas laterales de fijación para obtener resultados precisos y repetibles en una gran variedad de configuraciones de soldadura.
Cabezales de Soldadura
Vea nuestra selección de cabezales de soldadura, que pueden utilizarse con tubo de distintos diámetros exteriores.
Equipo de Soldadura
Conozca las diversas opciones del equipo de soldadura, como papel para impresora térmica, electrodos de tungsteno, cables adaptadores para cabezal de soldadura y galgas de centrado.
Unidad de potencia
Conozca la unidad de potencia Swagelok®, que permite una soldadura orbital por arco de tungsteno con gas fiable y consistente.
Catálogos del Sistema de Soldadura
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Caractéristiques : Unidad de potencia fiable y consistente para soldadura orbital al arco de tungsteno con gas; Pico de salida hasta 200 A; Pantalla táctil en color fácil de usar y en varios idiomas; El controlador de caudal másico integrado gestiona automáticamente el caudal de purga en el diámetro exterior; Pesa menos de 23 kg o 50 lb; Compatible con los cabezales de soldadura del sistema de soldadura Swagelok.
Features: Available for tube outside diameters ranging from 1/16 to 1/2 in. and 2 to 12 mm; Features a compact size for easy access to confined welding areas; Weld head includes arc gap gauge, centering gauge, micro fixture tool, tool package, and tungsten electrodes
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/2 to 2 in. and 12 to 52 mm; Offers versatility for use in a variety of industries; Weld head includes arc gap gauge, tool package, and tungsten electrodes
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Is available for outside tube diameters ranging from 1 1/2 to 4 in. and 38.1 to 114.3 mm and pipe diameters ranging from 1 1/4 to 4 in. and 42.2 to 114.3 mm; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Formación en Soldadura Orbital
Conozca los principios de la soldadura orbital, así como la técnicas de puesta en marcha, operación y resolución de problemas del sistema de soldadura Swagelok® M200, con los Inspectores de Soldadura Certificados (CWI del inglés Certified Weld Inspectors) y los Formadores en Soldadura Certificados (CWE del inglés Certified Weld Educators).
Conozca la Formación en Soldadura OrbitalРесурсы Swagelok специально для вас
Инструменты для новых специалистов по сварке
Растущий дефицит сварщиков угрожает будущему мирового производства. Автоматическая орбитальная сварка может помочь в решении такой проблемы, однако требуется соответствующее обучение. Узнайте, на что обратить внимание, выбирая программу подготовки начинающих сварщиков.
Как найти подходящий инструмент: Вопросы оснащения производства
Какие инструменты и оборудование операторам и техническим специалистам нужно постоянно иметь под рукой? От передовых систем орбитальной сварки до простейших приспособлений для снятия заусенцев с трубок: на каждом соединении нужен свой инструмент, а готовность к любой ситуации выгодна прежде всего предприятию.
Восполнение недостающих производственных знаний и навыков за счет хорошей подготовки команды
В условиях, когда возраст опытных производственных работников приближается к пенсионному, предприятия-изготовители заинтересованы в привлечении молодых поколений на замену уходящих высококлассных специалистов. Узнайте, как создать эффективную программу обучения по жидкостным и газовым системам.
Опыт в сфере жидкостных и газовых систем помогает улучшить функциональность лабораторий
Узнайте, как опыт компании Swagelok в сфере жидкостных и газовых систем помог университету Оттавы улучшить функциональность лабораторий в Комплексе перспективных исследований, где расположен единственный в Канаде масс-спектрометр с ускорителем. Обучение орбитальной сварке, проведенное специалистами Swagelok, помогло увеличить точность и производительность внутрицеховых работ.