text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau sphérique monobloc 4 voies série 40 en laiton, Cv de 0,08, filetage NPT femelle 1/8 po

A four-way crossover and a unified instrumentation design are featured by the 40 series for efficient stream redirection.

Réf. pièce : B-43YF2

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau de boisseau sphérique/tige Acier inoxydable
Matériau du corps Laiton
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 3 1/8 po
Type du raccordement 3 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 4 1/8 po
Type du raccordement 4 Filetage NPT femelle
Cv maximal 0.08
Passage d'écoulement Standard
Type d’écoulement Commutation, 4 voies
Couleur de poignée Noir
Type de poignée Levier
Certification faibles émissions Oui
Orifice 0,062 po / 1,6 mm
Matériau de garniture PTFE
Matériau de bague/disque Acier inoxydable revêtu de PTFE
Pression nominale à température ambiante 2500 PSIG À 100°F / 172 BAR À 37°C
Catégorie d'usage Général
Tests Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
Commutation, 4 voies

La vanne monobloc à boisseau sphérique pour instrumentation série 40 a prouvé sa fiabilité pendant presque 40 ans dans de nombreux secteurs. Swagelok a modifié la structure de la vanne et mis au point un procédé novateur d'assemblage. Le résultat est la nouvelle vanne à boisseau sphérique série 40G, caractérisée par des plages de températures nominales plus étendues, des capacités améliorées en matière de cycles thermiques et des risques moindres de fuite.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à boisseau sphérique monobloc 4 voies série 40 en laiton, Cv de 0,08, filetage NPT femelle 1/8 po

Réf. pièce : B-43YF2
Afficher le catalogue

A four-way crossover and a unified instrumentation design are featured by the 40 series for efficient stream redirection.

Ajouter aux favoris

Catalogues

Commutation, 4 voies
La vanne monobloc à boisseau sphérique pour instrumentation série 40 a prouvé sa fiabilité pendant presque 40 ans dans de nombreux secteurs. Swagelok a modifié la structure de la vanne et mis au point un procédé novateur d'assemblage. Le résultat est la nouvelle vanne à boisseau sphérique série 40G, caractérisée par des plages de températures nominales plus étendues, des capacités améliorées en matière de cycles thermiques et des risques moindres de fuite.

Spécifications

B-43YF2 — Vanne à boisseau sphérique monobloc 4 voies série 40 en laiton, Cv de 0,08, filetage NPT femelle 1/8 po

Attribut Valeur
Matériau de boisseau sphérique/tige Acier inoxydable
Matériau du corps Laiton
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 3 1/8 po
Type du raccordement 3 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 4 1/8 po
Type du raccordement 4 Filetage NPT femelle
Cv maximal 0.08
Passage d'écoulement Standard
Type d’écoulement Commutation, 4 voies
Couleur de poignée Noir
Type de poignée Levier
Certification faibles émissions Oui
Orifice 0,062 po / 1,6 mm
Matériau de garniture PTFE
Matériau de bague/disque Acier inoxydable revêtu de PTFE
Pression nominale à température ambiante 2500 PSIG À 100°F / 172 BAR À 37°C
Catégorie d'usage Général
Tests Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-45YF8 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-43YF2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-43YF2-125 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-43YFS2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-43YFS2-049 316 ステンレス鋼 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-43ZFS2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-45YF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.