Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
真ちゅう製プラグ、12 mmサイズSwagelokチューブ継手用
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Bouchons
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | 真ちゅう |
Traversant | Non |
Procédé de nettoyage | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
Dimension du raccordement 1 | 12 mm |
Type du raccordement 1 | Swagelok®チューブ継手 |
Réducteur de débit | Non |
eClass (4.1) | 37030708 |
eClass (5.1.4) | 37020517 |
eClass (6.0) | 22560208 |
eClass (6.1) | 37020517 |
UNSPSC (4.03) | 40141720 |
UNSPSC (10.0) | 40142609 |
UNSPSC (11.0501) | 40142609 |
UNSPSC (13.0601) | 40183106 |
UNSPSC (15.1) | 40183106 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-P | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
2507-810-P | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
6MO-810-P | 6-Moly | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-100-P | 真ちゅう | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-1010-P | 真ちゅう | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-10M0-P | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-1210-P | 真ちゅう | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-1410-P | 真ちゅう | 7/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-1610-P | 真ちゅう | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-200-P | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-300-P | 真ちゅう | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-400-P | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-500-P | 真ちゅう | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-600-P | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-6M0-P | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-810-P | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-8M0-P | 真ちゅう | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
HC-400-P | 合金C-276 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
HC-810-P | 合金C-276 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
M-400-P | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
M-810-P | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
PFA-220-P | PFA | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
PFA-420-P | PFA | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
PFA-620-P | PFA | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
PFA-820-P | PFA | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
S-400-P | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
S-600-P | 炭素鋼チューブ | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
S-810-P | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-100-P | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-1010-P | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-10M0-P | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-1210-P | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-12M0-P | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-1410-P | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-15M0-P | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-1610-P | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-16M0-P | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-18M0-P | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-2000-P | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-200-P | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-20M0-P | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-22M0-P | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-2400-P | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-25M0-P | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-300-P | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-3M0-P | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-400-P | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-400-P-0010 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-400-P-0013 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-400-PBLBQ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-400-PCP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-4M0-P | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-500-P | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-600-P | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-600-P-0012 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-6M0-P | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-6M0-P-0001 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-810-P | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-810-P-0006 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-8M0-P | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
T-400-P | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.