|
Vanne de purge en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 1/4 po
Part #: SS-4P-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Entlüftungsventil, gerade AusführungBe- und Entlüften des Signalleitungsdrucks an die Atmosphäre und Kalibrierung Ihres Kontrollgeräts mit unseren Be- und Entlüftungsventilen. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Vanne de purge en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 1/4 po
Log in or Register to view price
Catalogs
Entlüftungsventil, gerade Ausführung
■ ブリード・バルブ:最高使用圧力:68.9 MPa、最高使用温度:454℃、材質:316ステンレス鋼、炭素鋼、合金C-276/■パージ・バルブ:最高使用圧力:27.5 MPa、最高使用温度:315℃、材質:316ステンレス鋼、真ちゅう、炭素鋼
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Specifications
SS-4P-4 — Vanne de purge en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 1/4 po
| Attribute | Value |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Griffart | Gerändelt |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-2M | 真ちゅう | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
| B-4P-4M | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
| B-4P-4M-MP-SC11 | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
| B-4P-6M | Brass | 3/8 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| S-4P-4M | Carbon Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-4P-2M | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-4P-4M | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-4P-4T | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Stub | - | - | View Product |
| SS-4P-6M | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-4PM2RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
| SS-4PM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-4PST4 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage UNF mâle | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.