text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper, PTFE-gedichtet,Edelstahl, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung (Serie QTM2)

Part #: SS-QTM2A-B-600

Specifications

Attribute Value
Air Inclusion 0,1 cm3
Body Material Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316
Cleaning Process Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 Zoll
Connection 1 Type Swagelok® Rohrverschraubung
CV Maximum 0,8 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,9 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Lubricant Krytox 240AC Schmiermittel
O-Ring Material PTFE
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F /
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Series QTM2
Spillage 0,1 cm3
Testing 0,1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bodies

Enhance the integrity of systems with Swagelok PTFE-sealed quick-connects that have recessed seals for protection and are chemically compatible with many substances used in hazardous applications.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungskörper, PTFE-gedichtet,Edelstahl, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung (Serie QTM2)

Part #: SS-QTM2A-B-600
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Bodies
Enhance the integrity of systems with Swagelok PTFE-sealed quick-connects that have recessed seals for protection and are chemically compatible with many substances used in hazardous applications.

Specifications

SS-QTM2A-B-600 — Schnellkupplungskörper, PTFE-gedichtet,Edelstahl, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung (Serie QTM2)

Attribute Value
Air Inclusion 0,1 cm3
Body Material Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316
Cleaning Process Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 Zoll
Connection 1 Type Swagelok® Rohrverschraubung
CV Maximum 0,8 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,9 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Lubricant Krytox 240AC Schmiermittel
O-Ring Material PTFE
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F /
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Series QTM2
Spillage 0,1 cm3
Testing 0,1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
M-QTM2A-B-4PF 合金400 1/4 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QTM2A-B-400 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QTM2A-B-4PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QTM2A-B-4PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QTM2A-B-4PMK2 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QTM2A-B-4PMK5 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QTM2A-B-6M0 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QTM2A-B-8M0K2 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QTM2A-B-8M0K4 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QTM4A-B-400 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QTM4A-B-4PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QTM4A-B-4PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QTM4A-B-600 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QTM4A-B-6PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/8 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QTM8A-B-1210 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QTM8A-B-12PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/4 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QTM8A-B-12PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QTM8A-B-1610 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QTM8A-B-16PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QTM8A-B-16PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QTM8A-B-810 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QTM8A-B-8PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/2 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QTM8A-B-8PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.