|
Swagelok Aufschraubadapter, Edelstahl, 12 mm Rohrstutzen x 1/2 Zoll zylindrisches ISO-Innengewinde
Réf. pièce : SS-12-MTA-7-8RP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Gerade AusführungenZuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Swagelok Aufschraubadapter, Edelstahl, 12 mm Rohrstutzen x 1/2 Zoll zylindrisches ISO-Innengewinde
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Gerade Ausführungen
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Spécifications
SS-12-MTA-7-8RP — Swagelok Aufschraubadapter, Edelstahl, 12 mm Rohrstutzen x 1/2 Zoll zylindrisches ISO-Innengewinde
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 12 mm |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrstutzen |
| Größe Verbindung 2 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Zylindrisches ISO-Innengewinde |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-10-MTA-1-4RS | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Afficher le produit |
| B-10-TA-1-8 | 真ちゅう | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-12-MTA-1-4RS | 真ちゅう | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Afficher le produit |
| B-12-TA-1-12 | 真ちゅう | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-400-A-4ANF | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | 37° めすAN フレアー | Afficher le produit |
| B-4-TA-1-2 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-4-TA-1-4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-4-TA-7-4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| B-4-TA-7-6 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| B-6-TA-1-4 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-6-TA-7-4 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| B-8-MTA-1-4RS | 真ちゅう | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Afficher le produit |
| B-8-TA-1-8 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-8-TA-7-6 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| B-8-TA-7-8 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| S-6-TA-1-4 | 炭素鋼チューブ | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-10-TA-1-10ST | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 7/8-14 インチ | SAE/MS平行おねじ | Afficher le produit |
| SS-10-TA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-10-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-1210-A-12ANF | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | 37°めすAN | Afficher le produit |
| SS-12-MTA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-12-MTA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Afficher le produit |
| SS-12-MTA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Afficher le produit |
| SS-12-MTA-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Afficher le produit |
| SS-12-MTA-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Afficher le produit |
| SS-12-MTA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-12-MTA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Afficher le produit |
| SS-12-MTA-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Afficher le produit |
| SS-12-MTA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-12-MTA-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-12-MTA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-12-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-12-TA-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-12-TA-1-12AN | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | 37°おすAN | Afficher le produit |
| SS-12-TA-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Afficher le produit |
| SS-12-TA-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Afficher le produit |
| SS-12-TA-1-12ST | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | Afficher le produit |
| SS-12-TA-1-12W | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Afficher le produit |
| SS-12-TA-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-12-TA-1-16ST | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | Afficher le produit |
| SS-12-TA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-12-TA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Afficher le produit |
| SS-12-TA-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-12-TA-7-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-12-TA-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-12-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-1610-A-16ANF | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター | 1 インチ | 37° めすAN フレアー | Afficher le produit |
| SS-16-MTA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-16-MTA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Afficher le produit |
| SS-16-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-16-TA-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-16-TA-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-16-TA-1-16AN | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | 37°おすAN | Afficher le produit |
| SS-16-TA-1-16RS | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | ISO管用平行おねじ | Afficher le produit |
| SS-16-TA-1-16RT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Afficher le produit |
| SS-16-TA-1-16ST | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | Afficher le produit |
| SS-16-TA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-16-TA-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-16-TA-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-16-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-18-MTA-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Afficher le produit |
| SS-18-MTA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Afficher le produit |
| SS-18-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-1-TA-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-200-A-2ANF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | 37°めすAN | Afficher le produit |
| SS-200-A-4ANF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | 37°めすAN | Afficher le produit |
| SS-20-TA-1-20 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-24-TA-1-24 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-2-TA-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-2-TA-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Afficher le produit |
| SS-2-TA-1-2ST | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 5/16-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | Afficher le produit |
| SS-2-TA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-2-TA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Afficher le produit |
| SS-2-TA-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 5/16-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | Afficher le produit |
| SS-2-TA-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-2-TA-7-2RP | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-2-TA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-32-TA-1-32 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | 予備締めされたSwagelok®チューブ・アダプター | 2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-400-A-4ANF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | 37°めすAN | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-4AN | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | 37°おすAN | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-4SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-4ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-4W | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | Afficher le produit |
| SS-4-TA-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-4-TA-7-2RP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-4-TA-7-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-4-TA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-4-TA-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-4-TA-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Afficher le produit |
| SS-4-TA-7-4RP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | Afficher le produit |
| SS-4-TA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
| SS-4-TA-7-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-4-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-600-A-6ANF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | AN 37° femelle | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-1-2 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-7-2 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-7-2RP | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO femelle | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-7-4RP | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-4AN | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | AN 37° mâle | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-6AN | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | AN 37° mâle | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-8W | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout à souder mâle | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-OR | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 9/16-18 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | Afficher le produit |
| SS-6-TA-7-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-6-TA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-6-TA-7-4RP | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | Afficher le produit |
| SS-6-TA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
| SS-6-TA-7-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-6-TA-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Afficher le produit |
| SS-6-TA-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
| SS-6-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-810-A-8ANF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | AN 37° femelle | Afficher le produit |
| SS-8-MTA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-MTA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-8-MTA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-8-MTA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-MTA-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Afficher le produit |
| SS-8-MTA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
| SS-8-MTA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-12 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-8AN | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | AN 37° mâle | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-8W | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout à souder mâle | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-8-TA-7-12 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-TA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-TA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
| SS-8-TA-7-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-TA-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
| SS-8-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-TA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Afficher le produit |
| SS-8-TA-7-8RP | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO femelle | Afficher le produit |
| SS-8-TA-7-8RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.