|
Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Male NPT Connector, 3/4 in. VCO Fitting x 3/4 in. MNPT
Part #: SS-12-VCO-1-12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsEnsures high-purity, vacuum-tight connections with repeatable O-ring sealing—ideal for instrumentation and analytical fluid system designs. Log in or Register to view price ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Male NPT Connector, 3/4 in. VCO Fitting x 3/4 in. MNPT
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで/■ 材質:316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・タイプ:チューブ、NPT、SAEねじ、溶接
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Specifications
SS-12-VCO-1-12 — Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Male NPT Connector, 3/4 in. VCO Fitting x 3/4 in. MNPT
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 3/4 in. |
| Connection 1 Type | VCO® O-Ring Face Seal Fitting |
| Connection 2 Size | 3/4 in. |
| Connection 2 Type | Male NPT |
| Flow Restrictor | No |
| Lubricant | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | View Product |
| SS-12-VCO-6-1210 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-16-VCO-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | View Product |
| SS-16-VCO-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-4-VCO-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | View Product |
| SS-4-VCO-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-4-VCO-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-4-VCO-1-4ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-4-VCO-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-4-VCO-1-BL | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO®Oリング式面シール継手、ブラインド(ドリル加工なし)ボディ | - | - | View Product |
| SS-4-VCO-6-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-4-VCO-6-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-4-VCO-6-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-6-VCO-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 3/8 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | View Product |
| SS-8-VCO-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | View Product |
| SS-8-VCO-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 3/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-8-VCO-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-8-VCO-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-8-VCO-1-BL | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO®Oリング式面シール継手、ブラインド(ドリル加工なし)ボディ | - | - | View Product |
| SS-8-VCO-6-600 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-8-VCO-6-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.