|
Adaptador reductor de acero inoxidable, 1 1/4 pulg. NPT macho x 1 pulg. NPT hembra
Part #: SS-20-RB-16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsStraight reducer fitting connects different pipe sizes in a linear run—ideal for maintaining flow efficiency in demanding piping systems. Log in or Register to view price ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Adaptador reductor de acero inoxidable, 1 1/4 pulg. NPT macho x 1 pulg. NPT hembra
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Straight reducer fitting connects different pipe sizes in a linear run—ideal for maintaining flow efficiency in demanding piping systems.
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Specifications
SS-20-RB-16 — Adaptador reductor de acero inoxidable, 1 1/4 pulg. NPT macho x 1 pulg. NPT hembra
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 ステンレス鋼 |
| Cleaning Process | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Connection 1 Size | 1 1/4 インチ |
| Connection 1 Type | NPTおねじ |
| Connection 2 Size | 1 インチ |
| Connection 2 Type | NPTめねじ |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020564 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172307 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| B-8-RB-4 | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-12-HRCG-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-12-HRCG-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-12-HRN-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-12-HRN-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-12-HRN-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-12-RA-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-12-RA-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-12-RA-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-12-RB-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-12-RB-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-12-RB-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-16-HRCG-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-16-HRCG-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-16-HRN-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-16-HRN-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-16-RA-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-16-RA-4 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-16-RA-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-16-RB-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-16-RB-4 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-16-RB-6 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-16-RB-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-20-RB-8 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-24-RB-12 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-24-RB-16 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-24-RB-8 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-2-HRN-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/16 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-2-RA-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/16 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-32-RB-16 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-32-RB-8 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-4-HRCG-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-4-HRN-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-4-RA-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-4-RB-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-4-RBT-2RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-6-HRCG-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-6-HRN-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-6-HRN-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-6-RA-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-6-RA-4 | Edelstahl 316 | 3/8 in. | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-6-RAT-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-6-RB-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Female NPT | View Product |
| SS-6-RB-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-6-RBT-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-8-HRCG-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | View Product |
| SS-8-HRCG-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-8-HRCG-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 3/8 in. | Female NPT | View Product |
| SS-8-HRN-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8-HRN-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8-HRN-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8-HRNT-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-8-RA-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8-RA-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8-RA-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8-RAT-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-8-RB-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/8 in. | Female NPT | View Product |
| SS-8-RB-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-8-RB-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 3/8 in. | Female NPT | View Product |
| SS-8-RBT-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-8-RBT-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.