|
Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Male SAE/MS Connector, 1/2 in. VCO Fitting x 9/16-18 Straight Thread
Part #: SS-8-VCO-1-6ST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsEnsures high-purity, vacuum-tight connections with repeatable O-ring sealing—ideal for instrumentation and analytical fluid system designs. Log in or Register to view price ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Male SAE/MS Connector, 1/2 in. VCO Fitting x 9/16-18 Straight Thread
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで/■ 材質:316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・タイプ:チューブ、NPT、SAEねじ、溶接
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Specifications
SS-8-VCO-1-6ST — Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Male SAE/MS Connector, 1/2 in. VCO Fitting x 9/16-18 Straight Thread
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | VCO® O-Ring Face Seal Fitting |
| Connection 2 Size | 9/16-18 in. |
| Connection 2 Type | Male SAE/MS Straight Thread |
| Flow Restrictor | No |
| Lubricant | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | View Product |
| SS-12-VCO-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 3/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-12-VCO-6-1210 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-16-VCO-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | View Product |
| SS-16-VCO-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-4-VCO-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | View Product |
| SS-4-VCO-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-4-VCO-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-4-VCO-1-4ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-4-VCO-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-4-VCO-1-BL | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO®Oリング式面シール継手、ブラインド(ドリル加工なし)ボディ | - | - | View Product |
| SS-4-VCO-6-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-4-VCO-6-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-4-VCO-6-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-6-VCO-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 3/8 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | View Product |
| SS-8-VCO-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | View Product |
| SS-8-VCO-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 3/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-8-VCO-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-8-VCO-1-BL | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO®Oリング式面シール継手、ブラインド(ドリル加工なし)ボディ | - | - | View Product |
| SS-8-VCO-6-600 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-8-VCO-6-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.