text.skipToContent text.skipToNavigation

Рычажный клапан из латуни, внутр. резьба NPT 1/8 дюйма

Referencia #: B-1GF2

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Латунь
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 дюйма
Tipo de conexión 1 Внутр. резьба NPT
Tamaño conexión 2 1/8 дюйма
Tipo de conexión 2 Внутр. резьба NPT
Cv Máximo 0.2
Tipo de mando Рычажная, из нейлона
Máxima Temperatura, °F (°C) 200 (93)
Rango de temperatura y presión máx 200 °F при давлении 300 фунтов на кв. дюйм, ман. / 93 °C при давлении 20,6 бара
Mínima Temperatura, °F (°C) -20 (-28)
Material del obturador Из фторопласта (PTFE)
Tipo de vástago Мягкое седло из политрифторхлорэтилена (PTFE)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
Modelo Recto, Actuación Manual

Actuación rápida y fácil con la válvula de palanca.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Рычажный клапан из латуни, внутр. резьба NPT 1/8 дюйма

Referencia #: B-1GF2
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Actuación Manual
Actuación rápida y fácil con la válvula de palanca.

Especificaciones

B-1GF2 — Рычажный клапан из латуни, внутр. резьба NPT 1/8 дюйма

Atributo Valor
Material del Cuerpo Латунь
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 дюйма
Tipo de conexión 1 Внутр. резьба NPT
Tamaño conexión 2 1/8 дюйма
Tipo de conexión 2 Внутр. резьба NPT
Cv Máximo 0.2
Tipo de mando Рычажная, из нейлона
Máxima Temperatura, °F (°C) 200 (93)
Rango de temperatura y presión máx 200 °F при давлении 300 фунтов на кв. дюйм, ман. / 93 °C при давлении 20,6 бара
Mínima Temperatura, °F (°C) -20 (-28)
Material del obturador Из фторопласта (PTFE)
Tipo de vástago Мягкое седло из политрифторхлорэтилена (PTFE)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-1GF4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
B-1GM4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-1GS4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-OGS2 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1GF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-1GS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1GS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1GS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1GS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-OGS2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.