|
ステンレス鋼製 パイプ継手、六角ニップル、1/2 インチ・サイズ ISO管用テーパーおねじ
型番: SS-8-HN-RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
六角ニップル六角ニップル継手を使用すると、レンチで容易に堅牢なインライン配管を接続可能—重要な配管システムやコンパクトなレイアウトに適しています。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
カタログ
六角ニップル
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
仕様
SS-8-HN-RT — ステンレス鋼製 パイプ継手、六角ニップル、1/2 インチ・サイズ ISO管用テーパーおねじ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/2 インチ |
| コネクション1 タイプ | ISO管用テーパーおねじ |
| コネクション2 サイズ | 1/2 インチ |
| コネクション2 タイプ | ISO管用テーパーおねじ |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 22560206 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141715 |
| UNSPSC (10.0) | 40173303 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173303 |
| UNSPSC (15.1) | 40173303 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-HN-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| B-4-HN | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| B-8-HN | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| M-8-HN | 合金400 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-12-HN | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-12-HN-12RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-12-HN-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-16-HN | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-16-HN-16RS | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-16-HN-16RT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-24-HN | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-2-HN | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-2-HN-2RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-2-HN-2RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-4-HN | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-4-HN-10K | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 두꺼운 벽 수나사 NPT | 1/4인치 | 두꺼운 벽 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-4-HN-4RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 製品を見る |
| SS-4-HN-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-4-HN-RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-600-2-16 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-6-HN | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-6-HN-6RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 製品を見る |
| SS-6-HN-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-6-HN-RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-8-HN | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-HN-10K | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 두꺼운 벽 수나사 NPT | 1/2인치 | 두꺼운 벽 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-HN-8RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 製品を見る |
| SS-8-HN-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。