text.skipToContent text.skipToNavigation
Flexible en PTFE

Flexible à tube central en PTFE ou en PFA Swagelok®

Les caractéristiques des flexibles Swagelok avec tube central en PTFE ou en PFA – longue durée de vie, grande souplesse, forte résistance aux produits chimiques, résistance accrue à la perméation, facilité de nettoyage – font de ces flexibles le choix idéal pour maîtriser les coûts dans de nombreuses applications générales et spéciales.

Voir des flexibles à tube central en PTFE ou en PFA

Les flexibles Swagelok en PTFE et en PFA sont disponibles avec un tube central convoluté, à paroi lisse ou hybride, de manière à pouvoir répondre à des besoins différents en matière de propreté, de souplesse et de résistance à la perméation. Tous nos flexibles en PTFE et en PFA sont testés sous pression pour s’assurer qu’ils répondent aux normes de qualité rigoureuses appliquées par Swagelok. Pour certains flexibles, le tube central peut être fabriqué dans un matériau chargé de noir de carbone pour dissiper l’électricité statique.

Les flexibles en PTFE peuvent subir un traitement thermique, ou « frittage », pour améliorer la résistance à la perméation et réduire ainsi les coûts et les risques associés aux fuites de gaz. Nous proposons un « frittage lent » ou un « frittage a posteriori » qui va considérablement limiter les fuites par comparaison avec des flexibles non frittés. Nos flexibles frittés a posteriori sont parmi les plus performants pour ce qui est de la résistance à la perméation.

Leur souplesse et la paroi lisse de leur tube central font des flexibles en PFA Swagelok le produit idéal pour des applications sanitaires. Cette paroi lisse s’oppose moins à l’écoulement et permet de nettoyer soigneusement l’intérieur du flexible. L’enveloppe en silicone se lave facilement pour empêcher l’accumulation de bactéries, protège la tresse en acier inoxydable, préserve des brûlures et contribue au maintien de la température du process.

Besoin d’aide pour choisir le bon flexible ?

Contacter des spécialistes locaux

PTFE/PFAコア・ホースのカテゴリー

PFAコア・ホース、スムーズボア・タイプ

PFAコア・ホース、スムーズボア・タイプ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)は、表面がスムーズなためクリーニングが容易です。FDA準拠が求められるサニタリー・アプリケーションに適しています。

PTFEコア・ホース、コンボルーティッド・タイプ

PTFEコア・ホース、コンボルーティッド・タイプ

PTFEコア・ホース(コンボルーティッド・ボア・タイプ)は、軽量性、柔軟性、耐薬品性が求められるアプリケーションに適しています。

PTFEコア・ホース、スムーズボア・タイプ、316L SSコンボルーティッド・カバー付き

PTFEコア・ホース、スムーズボア・タイプ、316L SSコンボルーティッド・カバー付き

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)は316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・カバー付きで、超高純度が求められる、かつ外部への透過が望ましくないアプリケーションに適しています。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Bシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Bシリーズ

PTFEコア・ホース(304ステンレス鋼製ブレード付き)Bシリーズは、耐薬品性および耐圧性に優れています。使用圧力範囲は真空~20.6 MPaで、カスタム・オプションもございます。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Fシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Fシリーズ

非金属性PTFEコア・ホース(ステンレス鋼繊維製ブレード付き)Fシリーズは つぶれに強く、柔軟性および耐薬品性に優れており、幅広いエンド・コネクションに対応します。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Sシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Sシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ、シリコーン製カバーおよび繊維製ブレード付き)Sシリーズは、柔軟性および耐薬品性に優れており、幅広いサイズおよびエンド・コネクションに対応します。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Tシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Tシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)は、304ステンレス鋼製ブレード・レイヤーで補強しています。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Xシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Xシリーズ

PTFEコア・ホース(304ステンレス鋼製ブレード付き)Xシリーズは、柔軟性耐薬品性に優れています。ホース径(呼び径)サイズ:1/4~1 インチ、使用圧力範囲:24.1 MPaで、カスタム・オプションもございます。

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Flexible à tube central en PTFE convoluté ou à paroi lisse

Flexible à tube central en PTFE convoluté ou à paroi lisse

Faciles à nettoyer, les flexibles en PTFE convolutés ou à paroi lisse sont compatibles avec de nombreuses substances chimiques et permettent de contrôler le débit avec précision. Des flexibles capables de dissiper l’électricité statique, à tube central chargé de noir de carbone, agréés par la FDA ou certifiés ECE R110 pour un usage avec des carburants de substitution sont disponibles pour des applications spéciales. Diverses options sont proposées pour ces flexibles – longueurs personnalisées, enveloppes et tout un choix de raccordements.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.