Manguera con Ánima de PTFE y de PFA Swagelok®
La larga vida útil, la gran flexibilidad, la alta resistencia química, la mayor resistencia a la permeabilidad y la facilidad de limpieza de las mangueras con ánima de PTFE y PFA Swagelok, las hacen ideales para controlar los costes en un amplio rango de aplicaciones generales y especializadas.
Ver Manguera con Ánima de PTFE y de PFALas mangueras Swagelok de PTFE y PFA están disponibles en opciones de ánima lisa, corrugada e híbrida para satisfacer las distintas necesidades de limpieza, flexibilidad y resistencia a la permeación. Todas las mangueras Swagelok de PTFE y PFA se someten a pruebas de presión para asegurar que cumplen nuestros estrictos estándares de calidad. Algunas mangueras pueden construirse con materiales del ánima rellenos de carbono negro para favorecer la disipación estática.
Las mangueras de PTFE pueden someterse a un tratamiento térmico o "sinterizado" para mejorar la resistencia a la permeación, lo que reduce los costes y los riesgos de seguridad relacionados con las fugas de gas. Tenemos disponibles opciones de sinterizado lento o postsinterizado que limitan las fugas de gas sustancialmente mejor que las mangueras sin sinterizar, y la resistencia a la permeación del gas de nuestras mangueras postsinterizadas está entre las mejores del sector.
El ánima lisa y la flexibilidad de las mangueras Swagelok de PFA las hacen ideales para aplicaciones sanitarias. Una pared interna lisa ofrece un caudal menos restringido y una mayor capacidad de drenaje para una mayor precisión y limpieza. La cubierta de silicona es fácil de limpiar para evitar la acumulación de bacterias, protege la malla de acero inoxidable, protege contra quemaduras y ayuda a mantener temperaturas de proceso.
¿Necesita ayuda para seleccionar la manguera adecuada?
PTFE/PFAコア・ホースのカテゴリー
PFAコア・ホース、スムーズボア・タイプ
PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)は、表面がスムーズなためクリーニングが容易です。FDA準拠が求められるサニタリー・アプリケーションに適しています。
PTFEコア・ホース、スムーズボア・タイプ、316L SSコンボルーティッド・カバー付き
PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)は316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・カバー付きで、超高純度が求められる、かつ外部への透過が望ましくないアプリケーションに適しています。
PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Bシリーズ
PTFEコア・ホース(304ステンレス鋼製ブレード付き)Bシリーズは、耐薬品性および耐圧性に優れています。使用圧力範囲は真空~20.6 MPaで、カスタム・オプションもございます。
PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Fシリーズ
非金属性PTFEコア・ホース(ステンレス鋼繊維製ブレード付き)Fシリーズは つぶれに強く、柔軟性および耐薬品性に優れており、幅広いエンド・コネクションに対応します。
PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Sシリーズ
PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ、シリコーン製カバーおよび繊維製ブレード付き)Sシリーズは、柔軟性および耐薬品性に優れており、幅広いサイズおよびエンド・コネクションに対応します。
PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Xシリーズ
PTFEコア・ホース(304ステンレス鋼製ブレード付き)Xシリーズは、柔軟性耐薬品性に優れています。ホース径(呼び径)サイズ:1/4~1 インチ、使用圧力範囲:24.1 MPaで、カスタム・オプションもございます。
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.
Flexible à tube central en PTFE convoluté ou à paroi lisse
Faciles à nettoyer, les flexibles en PTFE convolutés ou à paroi lisse sont compatibles avec de nombreuses substances chimiques et permettent de contrôler le débit avec précision. Des flexibles capables de dissiper l’électricité statique, à tube central chargé de noir de carbone, agréés par la FDA ou certifiés ECE R110 pour un usage avec des carburants de substitution sont disponibles pour des applications spéciales. Diverses options sont proposées pour ces flexibles – longueurs personnalisées, enveloppes et tout un choix de raccordements.