-
試料採取用ボンベ
スウェージロックでは、化学物質の移送に関するさまざまな輸送業界の規格に準拠した金属製の試料採取用ボンベを幅広く取り揃えています。金属製ボンベは丈夫で耐圧性があり、グラブ・サンプリング・システムのオペレーション中にサンプルが漏れ出るのを防止します。また、クリーニングを容易に行うことができます。 金属製のSwagelok ® 試料採取用ボンベを使用して化学物質を移送すると、製品の状態を維持し、容器を取り扱う人を保護することができます。スウェージロックでは、米国運輸省(DOT)、Transport Canada(TC)、Transportable Pressure Equipment Dir...
-
サンプル・プローブ・モジュール
Swagelokサンプル・プローブ・モジュールは、サンプル・プローブとサンプル・プローブ用バルブを組み合わせて使用することで、安全性、サンプル純度、適時性の向上を実現します。プローブにインターロックが掛かっているため、機器を保護します。 また、バルブにもインターロックが掛かっているため、オペレーションの安全性が向上します。 Swagelokサンプル・プローブ・モジュール(SPM)はオンライン・プロセス分析器用に設計したサブシステムで、ガスや液体流路の主要な部品の濃度を測定することで、正確なプロセス制御を維持します。SPMは、溶接サンプル・プローブ(SPW)または格納式サンプル・プローブ(SPR...
-
サニタリー継手
クイック・クランプ・サニタリー・フランジ継手は、清浄度が重要な業界(食品/飲料や製薬など)での使用に適しています。迅速かつ容易に取り外しや再取り付けを行うことができるため、クリーニングやメンテナンスの際に便利です。 Swagelok ® クイック・クランプ・サニタリーフランジ継手を使用すると、さまざまなバイオテクノロジーや製薬のアプリケーションにおいて、信頼性の高い流体の流れを実現することができます。サニタリー・クランプは、表面仕上げを強化することで高い清浄度を実現しているため、食品、飲料、乳製品加工アプリケーションでの使用にも適しています。 クイック・クランプ・サニタリーフランジ継手...
-
シール剤
Swagelok ® 管用ねじシール剤を使用すると、さまざまなアプリケーションにおいて漏れのない確実なシールを実現し、システムの安全性を向上させることができます。また、 Swagelok ® 熱交換器チューブ・プラグ TPシリーズを使用することで、熱交換器の耐用年数が長くなり、メンテナンス・コストを削減することができます。 Swagelok管用ねじシール剤は、さまざまな化学薬品に対して反応を起こすことなく、各種アプリケーションにおいて漏れの無い確実なシールを実現します。幅広いシステム圧力や温度に対応します。 Swagelok SWAK™(スワック)嫌気性管用ねじシー...
-
スナッバー継手
Swagelokスナッバー継手(圧力計保護用)を使用すると、圧力計などの計器をシステムの圧力サージ(急激な圧力上昇)や衝撃によるダメージから保護しつつ、ライン圧力へスムーズに導くことができます。 Swagelokスナッバー継手(圧力計保護用)を、圧力の影響を受けやすい計器の一次側に取り付けると、システムの変化に対する計器の反応速度が下がるため、計器を損傷から保護することができます。これで計器の耐用年数が長くなるほか、部品の交換コスト、手直しにかかる工数、システムのダウンタイム(停止時間)の削減につながります。 多孔質焼結316ステンレス鋼製エレメントにより、圧力による振動を緩和します。その後、...
-
集積化ガス・システム用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ、1.125インチ、DEシリーズ
Swagelokスプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DEシリーズは、容易に取り付けることができます。流れの方向を一目で確認可能で、熱安定性を向上させるシート・デザインを採用しています。 Swagelokスプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DEシリーズを使用すると、超高純度の集積化ガス供給システムにおいて、容易な取り付け、信頼性の高いパフォーマンス、優れた純度を実現することができます。 主な特徴 バルブ・ボディは316L VIM-VARステンレス鋼製で、耐食性に優れ、超高純度規格を維持します。 集積化ガス・システムのCシール/Wシール(1.125 インチ・サイズ)に対応します。 完全に組み込...
-
蒸気加熱式減圧レギュレーター
蒸気加熱式レギュレーター KSVシリーズは、液体試料の気化やガス試料の予熱に適しています。 Swagelok蒸気加熱式減圧レギュレーター KSVシリーズを 液体試料の気化 やガス試料の予熱に使用すると、凝縮を防止することができます。KSVシリーズ・レギュレーターは、ユーザーによる入力や周囲温度などの動作条件の変化に対応します。また、重要かつ危険な環境での使用に関する認証を取得しており、常に信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。 KSVシリーズ・レギュレーターの主な特徴 コンボルーティッド非せん孔型ダイヤフラム 金属同士のダイヤフラム・シール 小さな内容積 仕様 一次側の最高使用圧力 24.8...
-
スウェージング・ユニット/ツール
Swagelok予備締め付けツールを使用すると、Swagelokチューブ継手を効率的に取り付けることができます。チューブにフェルールを予備締めしておくことで、スペースが狭くても容易に取り付けることができ、Swagelokチューブ継手を大量に使用する場合に取り付け時間を短縮することができます。 予備締め付けツールを使用すると、過酷なアプリケーションにおいて信頼性が高いチューブ接続を効率的に行うことができます。スウェージロックでは、チューブ継手の取り付けを簡素化するための予備締め付けツールを各種取り揃えています。 予備締め付けツールの使用方法を見る 専門スタッフに相談する Swagelokスウェー...
-
タンク・ブランケティング用圧力レギュレーター
特殊なアプリケーションにおいて、不活性ガスの圧力を一定に維持します。 Swagelokタンク・ブランケティング用レギュレーターを使用すると、危険な流体を貯蔵するタンク周辺の作業員や第三者の安全を確保することができます。ベーパー・スペース(気化スペース)内の不活性ガスの圧力レベルを一定に維持することで、危険な蒸気の漏れを防止します。 タンク・ブランケティング用レギュレーター を使用することで、圧力密閉タンクに関連する安全リスクを低減することができます。 TBRSシリーズ・レギュレーターは、タンク内にガスを導入して圧力を一定に維持し、内部圧力の低下によるタンクの崩壊を防止します。 TBVSシリーズ...
-
サーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブ、DHシリーズ
Swagelokサーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブ DHシリーズは高速での開閉が可能で、高温プロセスで最適なパフォーマンスを発揮します。 Swagelok ® サーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブ DHシリーズは、 原子層蒸着(ALD) やプリカーサー供給用途など、高温/高純度環境でバルブを完全に組み込む必要のあるアプリケーションに適しています。完全に組み込まれた高純度PFA製シートは幅広い耐薬品性を持ち、膨潤とコンタミネーションに対する耐性に優れています。ボディの流路から障害物を一掃しているため、たまり部を最小限に抑え、大流量を実現しています。 流量係数(C v 値...