text.skipToContent text.skipToNavigation
газовые регуляторы высокой степени чистоты и высокого расхода серии hf

Газовые регуляторы высокой степени чистоты и высокого расхода Swagelok® (серия HF)

Регуляторы серии HF обеспечивают точность регулирования и корректировки давления в системах с высоким расходом и чистыми условиями.

Помощь с выбором регуляторов

Регуляторы серии HF предназначены для систем с высоким расходом газа, что позволяет компактно размещать узлы и технологические линии. Модели с газовым приводом значительно меньше размеров традиционных регуляторов с мембранным приводом, а их конструкция не допускает несанкционированное вмешательство и упрощает монтажные работы.

Такие устройства разработаны для сред, требующих высокой степени чистоты. Серия HF включает в себя инновационный узел датчика давления, который минимизирует снижение напорного давления, часто устраняя необходимость в регулировке системы.

Регуляторы оснащены присоединенные золотник для чистого и надежного перекрытия линии, а цельносварная конструкция позволяет отказаться от атмосферных уплотнений. Самоцентрирующиеся золотники из PCTFE помогают не допустить просачивания, и обеспечивают надежную герметичность.

Регуляторы серии HF также обладают следующими особенностями:

  • возможность применения при максимальном давлении на входе до 3000 psig (206 бар ман)
  • регулируемое вручную давление на выходе до 150 psig (10,3 бар ман)
  • корпус из нержавеющей стали 316L VIM-VAR для сверхчистых систем
  • соединения с двухкомпонентной гайкой и уплотнением VCR® на 1/4 и 3/8 дюйма; соединения под приварку встык 1/4 дюйма; модульные торцевые соединения для монтажа на поверхность 1,5 и 1,125 дюйма

Подберите регулятор, наиболее подходящий для ваших условий

Каталоги газовых регуляторов высокой степени чистоты и высокого расхода серии HF

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор Swagelok для расчета параметров расхода регулятора

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?

Узнайте больше из наших видеоматериалов о правильном выборе регулятора для разных условиях эксплуатации.

Поиск подходящего регулятора

Ресурсы Swagelok специально для вас

Эффект нагнетаемого давления в регуляторах
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе

Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.

Регуляторы Swagelok серии RHPS
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора

Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.

График с кривыми расхода, демонстрирующий падение давления
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления

Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.

Использование регуляторов для уменьшения временной задержки
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе

Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。