Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour Swagelok®
Les vannes à boisseau sphérique et les vannes à boisseau cylindrique de Swagelok offrent une solution complète pour interrompre l’écoulement de fluides dans presque tous les secteurs de l’industrie.
Vannes à boisseau sphérique | Des vannes d’arrêt d’une grande fiabilité qui peuvent être sélectionnées et configurées pour votre application
Vannes à boisseau cylindrique | Une vanne d’arrêt économique et fiable, actionnable à l’aide d’un faible couple de manœuvre
Étanches et efficaces pour maîtriser les émissions fugitives, les vannes à boisseau sphérique Swagelok peuvent être utilisées dans des applications les plus diverses. D’un coût global faible, ces vannes ont été conçues pour arrêter l’écoulement d’un fluide d’une manière reproductible sans causer de fuites et sont proposées dans des configurations diverses – monobloc pour instrumentation, passage intégral, en trois pièces pour process, de type tourillon ou multifonctions.
Les vannes à boisseau cylindrique quart de tour pour instrumentation Swagelok sont une alternative économique et fiable aux vannes à boisseau sphérique. Offrant un passage intégral et un blocage de l’écoulement par fermeture positive, ces vannes d’une conception simple et compacte sont proposées dans divers matériaux, dont l’acier inoxydable, le laiton et un PFA d’une grande légèreté.
Besoin d’aide pour choisir la bonne vanne à boisseau sphérique ou cylindrique ?
Categorías de Válvulas de Bola y de Macho Cilíndrico

Recambios y Accesorios
Asegure un buen rendimiento y una larga vida útil con recambios y accesorios de alta calidad, diseñados para una compatibilidad óptima con válvulas de bola, de cuarto de vuelta y de macho cilíndrico.

Válvula de Bola de 3 Piezas para Proceso/Instrumentación Serie 60
Las válvulas de bola para instrumentación tienen opciones de 2 y 3 vías, actuación con un cuarto de vuelta y certificado API 641 de bajas emisiones. Disponibles con actuadores neumáticos y eléctricos.

Válvula de Bola de Gran Caudal, Serie GB
Con un diseño de conexión final con bloqueo mecánico y cuerpos de gran versatilidad, estas válvulas de bola de gran caudal ofrecen caudal bidireccional, altos caudales y resistencia a la corrosión.

Válvula de Bola para Servicio General, Serie AFS
Utilice válvulas de bola de acero inoxidable con recubrimiento de PTFE para las aplicaciones de alta presión y alto caudal, incluidos el hidrógeno y el GNC. Actuadores neumáticos manuales y conformes con la norma ISO 5211.

Válvula de bola Trunnion de 3 piezas, Series 83 y H83
Las válvulas de bola trunnion ofrecen un diseño de caudal máximo con bajo par, pasos de caudal de 2 ó 3 vías, presión de servicio hasta 10.000 psig y certificado API 641 de bajas emisiones.

Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión, Serie CTB
Компактные шаровые краны Swagelok® цапфового типа серии CTB обеспечивают срабатывание на четверть оборота с низким крутящим моментом и надежное отсечение в системах среднего давления.

Válvulas de Bola de una pieza para Instrumentación, Series 40G y 40
Las válvulas de bola para instrumentación de una pieza son ideales para las aplicaciones de alta presión. Fiables, larga duración, varias opciones de actuadores, pasos de caudal y mandos.

Válvulas de Doble Cierre y Venteo de Media Presión, Serie IPT
Ofrecen un cierre fiable a presiones hasta 20.000 psig con válvulas de doble cierre y venteo de media presión que permiten un doble aislamiento positivo.

Válvulas de Macho Cilíndrico
Las válvulas de macho cilíndrico Swagelok ofrecen una operación de bajo par y un cuarto de vuelta en un diseño sencillo y compacto que ofrece un cierre consistente del caudal.

Универсальные шаровые краны, серия SK
Универсальные шаровые краны Swagelok® серии SK обеспечивают срабатывание на четверть оборота с низким крутящим моментом и имеют компактную конструкцию, обеспечивающую надежное отсечение вплоть до 413 бар ман (6000 psig).

Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серия FKB
Шаровые краны Swagelok® цапфового типа серии FKB среднего давления обеспечивают срабатывание на четверть оборота с низким крутящим моментом и имеют компактную конструкцию, обеспечивающую надежное отсечение.
ボール・バルブ/プラグ・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Рабочее давление до 689 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Трубный обжимной фитинг Swagelok® или торцевые соединения с резьбой NPT от 6 до 12 мм и от 1/8 до 1/2 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316
Шаровые краны серии GB; рабочее давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.) при температуре от –40 до 121 °С (от –40 до 250 °F); торцевые соединения в виде трубных обжимных фитингов Swagelok®, толстостенная трубка с внутренней резьбой от 3/8 до 1 дюйма, дюймовые или метрические размеры (от 12 до 25 мм); корпус из устойчивых к коррозии материалов: сталь 316/316L, сплавы 2507, 6Mo, 625, 825, C-276; опционально предлагается огнестойкая конструкция, соответствующая стандарту API 607, и конструкция для использования в высокосернистой газовой среде, соответствующая стандарту NACE MR0175 / ISO 15156.
Размеры от 6 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов; Нержавеющая и углеродистая сталь, латунь и специальные сплавы; Двухходовые и переключающие (3-ходовые) краны; Компенсирующая конструкция седла; Двухкомпонентная набивка штока с динамической нагрузкой
Серия SK, Рабочее давление до 413 бар (6 000 фунтов на кв. дюйм, ман.).; Tемпература от −40 до 150 °C (от −40 до 302 °F).; Высокая пропускная способность и компактная конструкция.; Торцевые соединения от 6 до 8 мм и от 1/4 до 3/8 дюйма.; Конструкция из нержавеющей стали 316.
■ Рабочее давление до 206 бар (3000 фунтов на кв. дюйм, изб.) ■ Торцевые соединения: трубные обжимные фитинги Swagelok®, резьбовые соединения NPT и соединения с конической трубной резьбой ISO ■ Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма и от 6 до 12 мм
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Работа в режиме «открыто-закрыто», а также в режимах переключения и распределения потоков; Рабочее давление до 206 бар (3000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Диапазон температур от –53 до 148°C (от –65 до 300°F); Могут применяться для эксплуатации вне помещений и в технологическихпроцессах с повышенной температурой■ Торцевые соединения от 3 до 12 мм и от 1/16 до 3/4 дюйма
Рабочее давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Коэффициенты расхода (Cv) от 4,0 до 13,8; Дюймовые и метрические трубные обжимные фитинги Swagelok;предлагаются трубные резьбовые соединения NPT и ISO; Корпус и торцевые соединения из нержавеющей стали марки 316; Ручной и пневматический привод
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Характеристики:срабатывание при повороте на четверть оборота и полнопроходная конструкция; малый вес; материал — перфторалкокси (PFA) высокой степени чистоты с малым содержанием экстрагируемых веществ для обеспечения стойкости к химическому воздействию; торцевые соединения в виде трубных обжимных фитингов Swagelok® из PFA размером 1/4 дюйма для обеспечения надежной эксплуатации.
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design

関連資料/コラム記事

産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。