text.skipToContent text.skipToNavigation
Vannes à boisseau sphérique de process

Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour Swagelok®

Les vannes à boisseau sphérique et les vannes à boisseau cylindrique de Swagelok offrent une solution complète pour interrompre l’écoulement de fluides dans presque tous les secteurs de l’industrie.

Vannes à boisseau sphérique | Des vannes d’arrêt d’une grande fiabilité qui peuvent être sélectionnées et configurées pour votre application
Vannes à boisseau cylindrique | Une vanne d’arrêt économique et fiable, actionnable à l’aide d’un faible couple de manœuvre

Afficher toutes les vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour

Étanches et efficaces pour maîtriser les émissions fugitives, les vannes à boisseau sphérique Swagelok peuvent être utilisées dans des applications les plus diverses. D’un coût global faible, ces vannes ont été conçues pour arrêter l’écoulement d’un fluide d’une manière reproductible sans causer de fuites et sont proposées dans des configurations diverses – monobloc pour instrumentation, passage intégral, en trois pièces pour process, de type tourillon ou multifonctions.

Les vannes à boisseau cylindrique quart de tour pour instrumentation Swagelok sont une alternative économique et fiable aux vannes à boisseau sphérique. Offrant un passage intégral et un blocage de l’écoulement par fermeture positive, ces vannes d’une conception simple et compacte sont proposées dans divers matériaux, dont l’acier inoxydable, le laiton et un PFA d’une grande légèreté.

Besoin d’aide pour choisir la bonne vanne à boisseau sphérique ou cylindrique ?

Regarder nos vidéos sur les vannes

Категории шаровых и пробковых кранов

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Обеспечьте эффективность и долговечность с помощью запасных частей и вспомогательного оборудования высочайшего качества, разработанных на оптимальную совместимость с шаровыми и пробковыми кранами.

Клапанные блоки двойного отсечения со сбросом среднего давления, серия IPT

Клапанные блоки двойного отсечения со сбросом среднего давления, серия IPT

Надежное уплотнение вплоть до 20 000 psig с помощью клапанных блоков двойного отсечения со сбросом для среднего давления, которые обеспечивают двойное глухое отсечение.

Полнопроходные шаровые краны, серия GB

Полнопроходные шаровые краны, серия GB

Эти полнопроходные шаровые краны с механической фиксацией торцевых болтов и универсальным корпусом обеспечивают двунаправленный поток, высокую пропускную способность и коррозионную стойкость.

Пробковые краны

Пробковые краны

Пробковые краны Swagelok обеспечивают работу с малым крутящим моментом на четверть оборота, простую и компактную конструкцию, гарантирующей надежное перекрытие потока.

Трехкомпонентные цапфовые шаровые краны, серии 83 и H83

Трехкомпонентные цапфовые шаровые краны, серии 83 и H83

Цапфовые шаровые краны предлагают максимальный расход и низкий крутящий момент, 2- или 3-ходовую схему потока, рабочее давление до 10 000 psig и сертификат о низком уровне выбросов по стандарту API 641.

Универсальные шаровые краны, серия AFS

Универсальные шаровые краны, серия AFS

Используйте шаровые краны из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием в системах высокого давления с большим расходом, включая водород и КПГ. Ручные и пневматические приводы, соответствующие стандарту ISO 5211.

Универсальные шаровые краны, серия SK

Универсальные шаровые краны, серия SK

Универсальные шаровые краны Swagelok® серии SK обеспечивают срабатывание на четверть оборота с низким крутящим моментом и имеют компактную конструкцию, обеспечивающую надежное отсечение вплоть до 413 бар ман (6000 psig).

Шаровой кран для КИП с неразъемным корпусом, серии 40G и 40

Шаровой кран для КИП с неразъемным корпусом, серии 40G и 40

Шаровые краны для КИП с неразъемным корпусом идеально подходят для систем высокого давления. Надежные и долговечные конфигурации приводов, схемы движения потока и рукоятки.

Шаровые краны с трехкомпонентным корпусом для технологического оборудования / КИП, серия 60

Шаровые краны с трехкомпонентным корпусом для технологического оборудования / КИП, серия 60

Шаровой кран для КИП имеют 2- и 3-ходовые конфигурации, привод на четверть оборота, и сертификат о низком уровне выбросов по стандарту API 641. Поставляются с пневматическими и электрическими приводами. 

Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серия CTB

Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серия CTB

Компактные шаровые краны Swagelok® цапфового типа серии CTB обеспечивают срабатывание на четверть оборота с низким крутящим моментом и надежное отсечение в системах среднего давления.

Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серия FKB

Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серия FKB

Шаровые краны Swagelok® цапфового типа серии FKB среднего давления обеспечивают срабатывание на четверть оборота с низким крутящим моментом и имеют компактную конструкцию, обеспечивающую надежное отсечение.

Catalogues des vannes à boisseau sphérique et des vannes à boisseau cylindrique

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Choisir des vannes pour des systèmes d’échantillonnage
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 UHP para uso en la industria del semiconductor
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor

Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.