Vannes à boisseau sphérique de type tourillon moyenne pression (série FKB) Swagelok®
Les vannes à boisseau sphérique moyenne pression Swagelok série FKB fournissent une fermeture positive dans les applications jusqu’à 1378 bar (20 000 psig) et présentent une conception avancée qui réduit l’usure des joints et améliore la fiabilité.
Demander un complément d’informationLa conception sophistiquée de la vanne à boisseau sphérique Swagelok série FKB limite l’usure des joints et améliore la fiabilité des raccordements sur une plage complète de pressions (jusqu’à 1378 bar/20 000 psig) et de températures de service. Le boisseau sphérique de type tourillon est à compression directe pour l’étanchéité et une tige comprimée par la base permet d’éliminer les problèmes d’éjection et de protéger les opérateurs.
Les vannes de la série FKB sont disponibles avec des raccords d’extrémité à filetage NPT femelle et des raccords pour tubes moyenne pression contrôlables Swagelok qui réduisent le temps et le coût d’installation de la vanne tout en offrant un maintien robuste du tube et une résistance aux vibrations. Les vannes de la série CTB sont également disponibles en configurations à deux voies (bidirectionnelles) ou à trois voies (orifice d’entrée commun sur le côté ou sur la base) avec des coefficients de débit allant de 0,44 à 11,3. Elles peuvent être configurées avec un actionneur pneumatique conforme à ISO 5211 et pour la certification « faibles émissions » de la norme API 641.
Trois tailles d’orifice sont disponibles (séries 6FKB, 8FKB et 12FKB) et les dimensions de raccordement d’extrémité vont de 1/4 po à 1 po. Les options de montage incluent le montage sur panneau à l’aide d’un écrou pour montage sur panneau en option, deux boulons vissés à travers le panneau dans la face supérieure du corps de la vanne, ou boulons traversant le corps avec deux configurations pour le remplacement de la vanne OEM.
Caractéristiques techniques
Pression de service | Jusqu’à 1378 bar (20 000 psig) |
Température | –17 °C à 121 °C (0 °F à 250 °F) |
Coefficient de débit | 0,44 à 11,3 |
Raccordements d'extrémité | |
Type | Raccord pour tube Swagelok FK moyenne pression ou filetage NPT |
Diamètre | 1/4 à 1 po |
Configuration | Tout ou rien (2 voies), commutation (3 voies) |
Actionnement | Manuel ou pneumatique |
Dimensions d'orifice | 5,31 mm (0,209 po), 9,52 mm (0,375 po), 14,2 mm (0,560 po) |
Catalogues des vannes à boisseau sphérique de type tourillon moyenne pression série FKB
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
Une vanne adaptée peut faire toute la différence
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilDes ressources préparées pour vous par Swagelok
Réduisez au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.
13 500 raccordements, zéro fuite pour AGI Industries
Découvrez comment AGI Industries a utilisé des vannes de la série FKB et des raccords de la série FK sur neuf skids d’injection de produits chimiques pour éviter les fuites au niveau de 13 500 points de fuite.