Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes à pointeau moyenne pression, séries NV et NVT
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 9/16 po
- –28°C (–20°F) à 343°C (650°F)
- Acier inoxydable 316
- 1034 bar (15 000 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes à pointeau moyenne pression, séries NV et NVT — ストレート型、V型ステム
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2NVT9H1VY30 316 ステンレス鋼 9/16 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 9/16 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション NVT4H1VM60 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 1/4 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション NVT4H1VY30 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 1/4 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション NVT4M1VA20 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 1/4 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション NVT4N1VG15 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ NVT8N1VB15 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ NVT9H1VM60 316 ステンレス鋼 9/16 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 9/16 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション NVT9M1VB20 316 ステンレス鋼 9/16 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 9/16 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション NVT6M1VA20 316ステンレス鋼 3/8 インチ めす中圧用コーン&スレッド 3/8 インチ めす中圧用コーン&スレッド NVT4FK1VA20 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 NVT8FK1VB20 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 -
Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes à pointeau moyenne pression, séries NV et NVT — アングル型、V型ステム
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2NVT6M2VA20 316 ステンレス鋼 3/8 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 3/8 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires