text.skipToContent text.skipToNavigation

ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — 3ピース型トラニオン型ボール・バルブ、83シリーズ/H83シリーズ — 高圧用2方タイプ・ストレート型

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — 3ピース型トラニオン型ボール・バルブ、83シリーズ/H83シリーズ — 高圧用2方タイプ・ストレート型
トラニオン型ボール・バルブ 83/H83シリーズは、さまざまな圧力条件で信頼性の高い運用が可能です。省スペース、大流量に対応するデザイン、低トルクでの容易なオペレーション、温度変化への適合性を特徴としています。ECE R110型式認証はオプションです。

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-H83PF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-H83PS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-H83PS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-H83PS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-H83PS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.