Instrumentos de Medición Swagelok®
Swagelok tiene disponibles instrumentos de medición de líquidos y gases de fácil operación y lectura, como manómetros, transductores, sensores y medidores de caudal, que ofrecen lecturas precisas al instante.
Solicitud de Información sobre Instrumentos de MediciónLa medición precisa de la temperatura y la presión en sistemas de fluidos es imprescindible para mantener estable el caudal de los fluidos para la precisión del proceso. Consiga sistemas precisos con cualquiera de los dispositivos Swagelok para medición de fluidos y gases.
- Los sensores de caudal serie FV4 Swagelok® ayudan a identificar el aumento o la disminución del caudal en los sistemas de gas proporcionando una actuación segura para la detección precisa mediante un flotador de actuación rápida.
- Los manómetros ofrecen mediciones precisas para aplicaciones industriales, de ultra alta pureza y sanitarias, y están disponibles en distintos rangos de presión, tamaños de esfera, conexiones y montajes.
- Los transductores de presión Swagelok monitorizan con precisión la presión electrónica para las aplicaciones industriales. Los transductores están disponibles con un amplio rango de presiones, conexiones a proceso, conectores eléctricos y señales de salida que apoyan diversos requisitos del sistema.
- Los medidores de caudal de área variable ofrecen una medición de alta precisión con escalas calibradas individualmente y basadas en pruebas de caudal para la precisión del proceso
- Los termómetros son actuados por una bobina helicoidal bimetálica con elementos de gel sin silicona para amortiguar los efectos de las vibraciones, con carcasas herméticamente cerradas para evitar que se empañen y que la humedad dañe los componentes internos.
- Los termopozos están recomendados para proteger a los termómetros bimetálicos con amortiguación Swagelok de posibles daños por contacto directo con fluidos de proceso a presión, viscosos, corrosivos o abrasivos. También permiten la sustitución o mantenimiento de los termómetros sin afectar al proceso o al sistema.
Messgerätekategorien

Druckmesswandler
Die Druckmessumformer von Swagelok ermöglichen eine genaue elektronische Drucküberwachung in zahlreichen industriellen Anwendungen.

Durchflussmesser für variable Bereiche
Die Durchflussmesser in konischer Schwebekörperausführung aus Glas oder Metall dienen zur Fluidmessung und steigern die Systemeffizienz.

Durchflusssensoren
Die hochempfindlichen Durchflusssensoren sind für eine zuverlässige Leistung und hohe Präzision in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt.

Schutzrohre
Schutzrohre schützen Sensoren vor rauen Umgebungsbedingungen und ermöglichen genaue Messungen sowie eine einfache Sensorwartung ohne Prozessunterbrechungen.

Thermometer
Die Bimetall-Thermometer mit Bewegungsdämpfung nach ASME B40.200 liefern zuverlässige Messwerte und lassen sich einfach vor Ort kalibrieren.
Catálogos de Instrumentos de Medición
Encuentre información detallada de producto que necesita, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: One device measures both pressure and temperature in near-real time; ANSI/ISA 76.00.02-compliant interface compatible with Swagelok® MPC series modular system or 1/4 in. Swagelok tube fitting end connections; IP64 ingress protection; ± 2 % full-scale pressure measurement accuracy; ± 4°F (± 2.2°C) absolute temperature measurement accuracy; Low-volume flow path and rapid purge bowl design dramatically reduce delay time in sample systems; Two analog putputs (0 to 5 V )for pressure and temperature
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
특징: 50mm(1 1/2 and 2in.) 다이얼 크기; ASME B40.100; 316L VAR 말단 연결구(PGU 시리즈)에 따른 정확성; 중앙 후면 및 하단 장착 형태
Features: Up to six network-controlled pilot valves; LED valve status indicators; Threaded end connections for inlet, outlets, and exhaust; Integrates easily with conventional or Swagelok® modular platform component (MPC) systems; DeviceNet™ network interface; IP64 ingress protection
Features: Accuracy 0.5 % of span limit point calibration (0.25 % of span best fit straight line); Broad selection of pressure ranges, engineering units in psi, bar, MPa, kg/cm2, and kPa. Pressure references: gauge (vacuum, positive, compound) and absolute; Available with a variety of electrical connections and output signals; Available with a variety of process connections including flush diaphragm and Swagelok® tube adapter
Features: Glass and metal (armored) tube models, including miniature armored model; Highly accurate measurement even at very low flow, with individually calibrated scales based on flow tests; Flexible and adaptable to specific system requirements; High quality, durability, and repeatability; 1/8 to 1 1/4 in. process end connections
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar)
PGI 시리즈 40, 50, 63, 100, 115 및 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 및 6 in.) 다이얼 크기; ASME, EN 및 JIS 에 따른 정확도; Swagelok® 튜브 어답터를 비롯한 다양한 연결구 제공; 중앙 후면, 하단 후면 및 하단 장착 구성; 스텐레스강 및 강화 플라스틱 구조; 액체 충전 및 비충전 형태로 제공

Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern
Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.
Manometerausfälle verhindernSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Leckagen in Fluidsystemen sind ein weit verbreitetes Problem. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese mithilfe von entsprechenden Tests aufspüren und schließlich wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.

Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Qué Hacer y Qué No Hacer para conseguir la Exactitud de los Sistemas de Toma de Muestras
Siga estos consejos para obtener muestras más precisas y representativas de su sistema de toma de muestras industrial.

Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso
Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.