밀폐제 — 파이프 나사 밀폐제
이 사양에 사용 가능한 밀폐제:
- SWAK™, PTFE 테이프, PTFE 없음
- –65°F(–54°C)~450°F(232°C)
- 파이프 또는 피팅 사용 압력 최대 10,000 psig(689 bar)까지
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-STR-4 1/4 x 576인치(6.4 x 1463cm) 최대 온도 450°F(232°C) - - - MS-STR-8 1/2 x 288인치(12.7 x 732cm) 최대 온도 450°F(232°C) - - - -
型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-TFS-50 50cm³ –65 ~ 300°F(–53 ~ 148°C) - - - -
型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-PTS-250 (250cm³) –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - MS-PTS-50 50cm³ –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - MS-PTS-6 6cm³ –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間