text.skipToContent text.skipToNavigation
氢气单向阀

用于氢气应用的世伟洛克® 氢气 FK 单向阀

这款单向阀专为加氢站应用而设计,可提供单向流动和高度可靠的小分子气体切断。

获取氢气阀选型的帮助

尽管用途不受限制,但世伟洛克®氢气 FK 单向阀可满足加氢站应用的高要求,为加氢站运营商提供可靠的运行和更长的正常运行时间。获得专利的阀座设计和弹簧与流动路径隔离,尽可能地减少损坏并延长使用寿命。此外,当压差降到开启压力以下时,单向阀可防止逆向流动。

规格

阀体材料 316/316L 双认证材料,镍含量至少为 12%
端接 9/16 in.、1/2 in. 和 3/4 in. 世伟洛克® FK 系列中压卡套管接头
工作压力 最高 1050 bar (15 229 psig)
温度范围 –40° 至 85°C(–40° 至 185°F)
流量系数 高达 4.5 Cv
固定开启压力 < 2 bar (29 psig)
本体密封 1.25 × 压力额定值
阀座密封 1 × 压力额定值
性能测试 通过了 ISO-19880-3 的第三方氢气测试(提供证明信)

了解有关世伟洛克清洁能源认证的更多信息

带有防泄漏世伟洛克卡套管接头的流体系统

卡套管接头比较(FK 系列)

观看并比较 FK 系列卡套接头与锥面螺纹接头的安装。

比较接头

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.