text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel Cap for 1/4 in. OD Tubing

Réf. pièce : SS-400-C

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 Stainless Steel
Traversant Non
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 in.
Type du raccordement 1 Swagelok® Tube Fitting
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Capuchons

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316 Stainless Steel Cap for 1/4 in. OD Tubing

Réf. pièce : SS-400-C
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Capuchons
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-400-C — 316 Stainless Steel Cap for 1/4 in. OD Tubing

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 Stainless Steel
Traversant Non
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 in.
Type du raccordement 1 Swagelok® Tube Fitting
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Afficher le produit
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Afficher le produit
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Afficher le produit
6MO-400-C 6-Moly 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Afficher le produit
6MO-810-C 6-Moly 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Afficher le produit
B-100-C 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-1010-C 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-200-C 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-400-C 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-600-C 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-810-C 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
PFA-420-C PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-100-C 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-1010-C 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-10M0-C 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-1210-C 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-12M0-C 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-14M0-C 316ステンレス鋼 14 mm Swagelok® チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-15M0-C 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-1610-C 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-16M0-C 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-18M0-C 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-2000-C 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-200-C 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-20M0-C 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-22M0-C 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-2400-C 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-25M0-C 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-300-C 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-3200-C 316 ステンレス鋼 2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-3M0-C 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-4M0-C 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-500-C 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-600-C 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-6M0-C 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-810-C 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-8M0-C 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.